Indicateur extérieur tactile avec lecteur de badge et poussoir pour sonnette pour gestion de la chambre d'hôtel - noir

  • Ref. 0 487 76
  • LEGRAND

Ux Touch, une commande tactile pour une utilisation facile et intuitive des différentes fonctions dans la chambre d'hôtel

174,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Indicateur avec lecteur de badge intégré Ux Touch permettant la gestion des indications "Ne pas déranger", "Faire la chambre", "Présence" ainsi que la gestion de la sonnette avec poussoir dans la chambre d'hôtel
  • Noir
  • Fonctionne uniquement avec les badges ISO 14443-A et 13,56MHz
  • Configuration via le site HOME_Systems
  • Raccordement au BUS d'alimentation 27V

Les + installation

À équiper du support référence 048779 pour un montage standard en boîte d'encastrement

Les + utilisation

Possibilité de personnaliser les commandes tactiles à l'aide du configurateur accessible sur legrand.fr : icône, couleur, logo hôtel, type de support, etc.

Recommandations / restrictions d’usages

  • À installer dans le couloir
  • Compatible uniquement avec le module de scénario IP/SCS référence MH201

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Autre
  • Radio bidirectionnelle Non
  • Mode de pose Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage Non
  • Couplage au bus inclus Oui
  • Nombre de touches 2
  • Avec affichage LED Oui
  • Avec champ d'inscription Non
  • Avec affichage Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL (équivalent) 9017
  • Transparent Non
  • Avec thermostat d'ambiance Non
  • Avec capteur infrarouge Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 55 mm
  • Largeur 129 mm
  • Hauteur 93 mm
  • Profondeur 42 mm
  • Profondeur d'encastrement 30 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Fréquence 0-0 Hz
  • Consommation en veille 12 mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Capacité des bornes 0-6 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Adressable Oui
  • Objet connecté Non
  • Mode de commande SCS
  • Programmable Oui
  • EAN/Gencode 3414971201583

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction