Contrôleur modulaire multi-applications pour fonction hotel SCS/Bacnet avec 16 entrées et 16 sorties - 12 modules
- Ref. 0 484 12
- LEGRAND
Contrôleur modulaire pour système de gestion des chambres de l'hôtel (PMS) et salle de réunion
869,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Contrôleur modulaire multi-applications IP/Bacnet - 12 modules
- Comprend :
- 16 entrées auxiliaires configurables permettant de réaliser des ordres de type ON/OFF, variation +/-, scènes, montée/descente/stop pour volets roulants via des interrupteurs, bouton poussoirs et autres dispositifs de contacts secs.
- 16 sorties binaires configurables pour piloter l’éclairage (2 blocs de 4 relais : 4,3A maximum à répartir dans chacun des blocs), les ouvrants (2 blocs de 2 relais : 2,1A maximum à répartir dans chacun des blocs), les prises de courant (2 blocs de 2 relais : 16A maximum à répartir dans chacun des blocs) - La gestion automatique de la présence (VirtualKeycard) par la combinaison de l'information des détecteurs de mouvement et du contact de porte permet de déterminer l’occupation de la chambre
- Peut être alimenté via un injecteur PoE du réseau IP ou par une alimentation externe
Les + installation
Possibilité d'ajouter des contrôleurs modulaires SCS
Les + utilisation
Le pilotage des charges est réalisé par les commandes qui lui sont associées : commandes BUS et commandes traditionnelles (inter, poussoir, contacts secs) qui permet d'associer de l'appareillage standard au système de gestion pour la chambre d'hôtel
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1008 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00002140-FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE10699AF_ES.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE10699AF_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide technique : solutions IP BACnet pour la chambre d'hôtel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE05486AF Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez la gamme de contrôleurs d’ambiance dédiés à l’hôtellerie Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Oui
- Autres systèmes de bus Sans
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 12
- Commande sur site/commande manuelle Oui
- Avec affichage LED Oui
- Nombre d’entrées numériques 16
- Tension de fonctionnement normale 27-56 V
- Consommation d'énergie 1 W
- Couplage au bus inclus Oui
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 66 mm
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur 213 mm
- Hauteur 83 mm
- Profondeur 66 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Type de tension AC/DC
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 0.5-1.5 mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Equipé de prise(s) USB Oui
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245060484125
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Logiciels et firmware
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main