Détecteur infrarouge de présence 360° pour espaces de travail - faux-plafond Ø15m - 3 fils variation 1V à 10V

  • Ref. 0 489 69
  • LEGRAND

Détecteur de mouvement 1V à 10V autonome 1 circuit ECO2 360° portée 15m -plafond

240,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Détection infrarouge 360°
  • Portée Ø15m
  • Pilotage de l'éclairage en variation 1V à 10V (10 ballast maxi.)
  • sortie ON/OFF 10A
  • IP40

Avantages

  • Utilisable avec le bouton-poussoir réf.0770 40 pour le mode vacance (mise en marche manuelle et arrêt manuel ou automatique)
  • La lentille à facettes haute performance convient à une utilisation dans des espaces ouverts ,plans ou lorsqu'une plus grande plage de détection est requise
  • Outil de configuration gérant les fichiers de paramètres pour l'initialisation du produit via des fichiers prédéfinis, sauvegarde et partage de la configuration, comparaison des paramètres du produit

Les + installation

Outil de configuration proposant l'initialisation du détecteur dans un mode préréglé,prêt à utiliser

Les + utilisation

Contrôle manuel possible par poussoir

Recommandations / restrictions d’usages

  • Opération d'initialisation recommandée avec l'outil de configuration lors de l'étape d'installation

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Détecteur de présence
  • Type de capteur
    Infrarouge
  • Avec interface DALI
    Non
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Commande HVAC
    Non
  • Arrêt forcé
    Oui
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Hauteur de montage optimale
    2.8m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Non
  • Largeur de portée max.
    7.5m
  • Portée de présence max.
    2.5m²
  • Longueur de portée max.
    7.5m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    15m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Oui
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Non
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Montage mural
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9002
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-50Hz
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Durée de marche min.
    0.5s
  • Durée de marche max.
    99min
  • Déclenchement retardé
    10s
  • Enclenchement retardé
    1s
  • Angle de détection horizontal
    360-360°
  • Plage de rotation du capteur, horizontale
    0-0°
  • Plage de rotation du capteur, verticale
    0-0°
  • Luminosité de déclenchement
    0-2000lx
  • Puissance de coupure max.
    2300W
  • Adapté à une charge C
    Non
  • Température
    -10-30°C
  • Nombre de zones de détection
    1
  • Courant de démarrage max.
    80A
  • Courant de veille
    3.147826087mA
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Largeur
    76mm
  • Profondeur
    77mm
  • Diamètre
    76mm
  • Diamètre d'encastrement
    65mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-30°C
  • Temperature de stockage
    -10-50°C
  • Consommation en veille
    3.52173913mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Diamètre de tube pour produit saillie
    64-64mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    2.5mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Interrupteur automatique
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972095723

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 882 40 Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.