Passerelle Modbus RS485 / Modbus TCP-IP Ethernet - Alimentation auxiliaire 90 à 260 VAC ~ 50/60Hz - 3 modules

  • Ref. SXIIP
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format : 3 modules - 53,8mm
  • Permet la conversion RS 485 / Ethernet pour raccorder les compteurs d'énergie et les centrales de mesure sur un réseau IP par serveur Web (maximum 32 dispositifs)
  • Vitesse de transmission du port de communication RS485 : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bit/s
  • Alimentation auxiliaire : 90 ÷ 260 ~ 50 / 60Hz

Les + utilisation

L'accès aux pages web est sécurisé

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Modèle
    Interface télécommunication
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    3
  • Nombre de canaux
    1
  • Nombre d'appareils max. par canal
    32
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Possibilité de mise à jour
    Oui
  • Tension de fonctionnement
    230-230V
  • Type de tension
    AC
  • Consommation d'énergie
    2.94W
  • Protocole
    TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Oui
  • Serveur Web
    Oui
  • Interface radio
    Non
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Largeur
    53.83mm
  • Hauteur
    109mm
  • Profondeur
    58.4mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-60°C
  • Temperature de stockage
    -40-85°C
  • Courant d'alimentation
    0.0113-0.0326A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Autre
  • Capacité des bornes
    1.5-4mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826209963

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations