Clavier codé compact 2 relais finition argent IP54 pour pose en encastré, dimensions 192x120x14mm

  • Ref. BT348706
  • BTICINO

Clavier codé, pour contrôle d'accès d'une porte

351,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pour pose en encastré
  • Couleur Argent
  • Programmation en local ou à distance

Les + installation

2 relais inclus

Les + utilisation

Avec touches rétro eclairées, bip sonore et LEDs d'indication d'état

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Modèle
    Serrure à code
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable (inox)
  • Couleur
    Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent)
    9006
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Largeur
    120 mm
  • Hauteur
    192 mm
  • Profondeur
    14 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.8-1 mm²
  • Adressable
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    • RF
    • Protocole propriétaire
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Moyen de pilotage
    Web Application
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Portiers/interphonie
  • EAN/Gencode
    8005543740064

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations