Accès aux rubriques

Information complémentaire
La gamme d'appareillage Céliane™ with Netatmo est une solution connectée radio + wifi facile à mettre en œuvre. Elle permet à vos clients de contrôler avec des commandes sans fil, un smartphone ou la voix leurs éclairages, volets roulants et appareils électriques. La maison s'adapte à tous leurs besoins, en toute simplicité.
Information complémentaire



La commande générale sans fil Départ/Arrivée
Avec la commande générale sans fil Départ/Arrivée Céliane™ with Netatmo, vos clients personnalisent et activent des scénarios complets en un simple geste : éteindre toutes les lumières et fermer tous les volets roulants connectés du logement par exemple. Ils gagnent en confort et en tranquillité d'esprit.
Information complémentaire

La commande vocale de l’éclairage
La gamme des prises et interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo est pilotable par la voix, avec l'assistant vocal que vos clients utilisent déjà au quotidien : Siri d'Apple, l’Assistant Google ou Alexa d'Amazon. Ils peuvent allumer la lumière en un mot. Pratique quand ils rentrent les bras chargés !
Information complémentaire

Le suivi de la consommation d'énergie
Grâce à l'App Home + Control de Legrand, votre client dispose d'un tableau de bord précis de la consommation électrique de son logement connecté. Il peut suivre précisément la consommation de ses appareils connectés et être alerté en cas de consommation anormale.
Information complémentaire

L'appli parfaite, à domicile comme à distance
L'app Home + Control permet de piloter son installation Céliane™ with Netatmo. Chez lui, votre client éteint la lumière du couloir et ferme ses volets avec son smartphone. En déplacement, il allume la lumière du salon pour simuler une présence.
Information complémentaire

Les commandes sans fil : pratiques et adaptables
Donner vie à la maison connectée Céliane™ with Netatmo, c'est aussi ajouter des commandes sans fil pour contrôler les produits filaires connectés, interrupteurs et prises, dans toute la maison. Repositionnables, les commandes sans fil sont pratiques pour faire évoluer l'agencement, sans tirer de fil ni même prévoir des raccords de peinture !
Information complémentaire

La commande double sans fil pour piloter deux circuits d’éclairage
Avec la commande double sans fil Céliane with Netatmo, faites évoluer l'installation connectée de vos clients : créez un va-et-vient sans fil sur deux circuits d’éclairage ou créez simplement deux prises connectées distinctes. L'association de la commande double sans fil reste inchangée : il suffit de la tapoter 3 fois sur les interrupteurs à option variateur, les micromodules, les prises ou les sorties de câble connectés Céliane with Netatmo et le tour est joué.
Information complémentaire

Une sortie de câble connectée compatible avec tous les convecteurs
Grâce à la sortie de câble connectée Céliane with Netatmo, transformez simplement les convecteurs de vos clients en convecteurs connectés.
Cette sortie de câble s'installe facilement et est compatible avec les radiateurs électriques (fil polite, 4/6 ordres ou ON/OFF) et les appareils électriques (jusqu'à 3000 W).

Information complémentaire

Commencez l'installation avec le kit de démarrage pour une installation connectée Céliane™ with Netatmo. Selon les besoins de votre client, complétez avec des prises et interrupteurs filaires pour l’éclairage et les volets roulants ainsi que des commandes sans fil.
Le pack de démarrage Céliane with Netatmo comprend :
- 1 prise Control, à installer comme une prise 2P+T 1 poste. La partie haute de la prise Control contient les antennes Wi-Fi (pour se connecter à la box) et radio, pour communiquer avec les autres produits connectés
- 1 commande générale sans fil Départ / Arrivée, à installer près de la porte d'entrée
Il permet de créer une première pièce connectée puis d’enrichir l’installation au fur et à mesure avec d’autres fonctions comme les thermostats, les caméras, les portiers, le contacteur ou télérupteur connectés, par exemple.
Information complémentaire

Appareillage filaire connecté
Une fois le kit de démarrage installé, vous pouvez compléter l'installation avec les nombreux produits filaires Céliane™ with Netatmo :
- Interrupteurs connectés à option variateur
- Micromodules d'éclairage connectés
- Interrupteurs connectés pour volets roulants
- Prises 16 A connectées
À savoir : chaque produit filaire installé répète le signal radio (2.4 GHz), permettant aux produits connectés de bien fonctionner dans toute l’installation.
Information complémentaire

Commandes sans fil complémentaires
Pour finaliser le logement connecté de votre client, vous associez des commandes sans fil aux produits filaires que vous avez installés :
- Commandes générales sans fil Départ/Arrivée supplémentaires
- Commandes sans fil Lever/Coucher
- Commandes sans fil d'éclairage et de prises
- Commandes sans fil pour volets roulants

Information complémentaire
L’appli Legrand ne nécessite aucun paramétrage préalable. Les scènes de vie sont préprogrammées. Votre client peut les activer et les personnaliser à tout moment avec son smartphone. Avec Home + Control, il peut piloter chaque prise et interrupteur connecté en local ou à distance. L’app Home + Control est en téléchargement gratuit sur Google Play et l’App Store.
Télécharger l'appli pour iOS Télécharger l'appli pour Android
Information complémentaire

Aide à l’utilisation de l’app
L’appli Home + Control permet à votre client d’allumer et éteindre ses lumières, de varier l’intensité de ses éclairages, de personnaliser et d’activer ses scénarios quotidiens et de suivre sa consommation. Vous pouvez l’accompagner pour une prise en main optimale de sa maison connectée.
Information complémentaire

Planifier des automatismes depuis Home + Control
Avec l’App Home + Control, vos clients créent facilement des automatismes en ajoutant autant d’événements qu’ils le souhaitent à leur planning maison connectée. Jours, horaires, pièces : ils décident exactement des actions qu’ils veulent programmer pour la lumière, les volets roulants ou le chauffage.
Information complémentaire

Un planning Home + Control pour gérer différentes actions
Le planning d'actions intégré à l’App Home + Control est très simple d’usage. Grâce à lui, vos clients créent, modifient ou suppriment autant d'actions qu’ils le souhaitent, comme la mise en place d’une simulation de présence, pour un ou plusieurs jours. Les actions « Aube » et « Crépuscule » leur proposent une programmation adaptée au lever et au coucher du soleil.
Information complémentaire

Activer les modes témoin ou lumineux des interrupteurs
Les modes témoin ou lumineux des interrupteurs filaires s’activent directement dans l’App Home + Control. En mode lumineux, la LED de l’interrupteur reste allumée en permanence même dans le noir. Quant à la fonction LED témoin, elle indique à vos clients l’état de la lumière même hors de leur champ de vision.

Information complémentaire
En neuf comme en rénovation, Céliane™ with Netatmo vous permet de connecter une pièce ou toute la maison, selon les besoins. Céliane™ with Netatmo est un système ouvert, compatible avec d’autres produits connectés Legrand ou d’autres marques. Vous pouvez faire le lien avec le lot chauffage pour enrichir par exemple avec le thermostat et les vannes Netatmo. Voici quelques exemples d’installations à réaliser.
Créer un va-et-vient avec Céliane™ with Netatmo

En neuf ou en rénovation, Céliane™ with Netatmo vous offre plusieurs solutions pour créer un va-et-vient. Par exemple :
- un interrupteur connecté à option variateur associé à une commande sans fil d'éclairage et de prises
- un micromodule d'éclairage connecté associé à deux commandes sans fil d'éclairage et de prises
Connecter plusieurs points de commande

En neuf, vous installez un micromodule d'éclairage connecté dans la pièce et vous lui associez plusieurs commandes sans fil d'éclairage et de prises. En rénovation, vous remplacez un télérupteur existant en associant le micromodule d'éclairage à plusieurs poussoirs filaires existants.
Information complémentaire

Créer une prise commandée 16A
Avec une prise de courant connectée 16A Céliane™ with Netatmo et une commande sans fil d'éclairage et de prise associée, vous ajoutez autant de prises commandées que nécessaire dans le logement neuf ou en rénovation.
Information complémentaire

Centraliser la commande de volets roulants
Dans le logement que vous connectez, des volets roulants sont installés dans plusieurs pièces. Avec Céliane™ with Netatmo, vous centralisez la commande facilement avec leurs interrupteurs pour volets roulants respectifs et les commandes sans fil pour volets roulants.

Information complémentaire
Solution évolutive, Céliane™ with Netatmo garantit à vos clients de s'adapter à leurs besoins grâce à sa compatibilité avec les principaux objets et services connectés et solutions d'interopérabilité existantes : applications, assistants vocaux, produits connectés Legrand et autres marques.
Information complémentaire

Compatibilité avec les assistants vocaux
La gamme d'appareillage conçue par Legrand et Netatmo est compatible avec les assistants vocaux. Votre client peut commander ses éclairages et appareils électriques par la voix : "Ok Google, je m'en vais". "Alexa, éteins la prise de la TV." "Dis Siri, allume la lumière de la cuisine".
Information complémentaire

Compatibilité avec les objets connectés Legrand
La gamme de prises et interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo est une solution ouverte, conçue pour être compatible avec d’autres solutions connectées : tableau électrique connecté, thermostat connecté Smarther, vannes et thermostat Netatmo, etc.
Information complémentaire

Le programme "Works with Legrand"
Avec ce programme, Legrand a lancé la dynamique de l’interopérabilité avec des partenaires aux profils très variés pour permettre la diffusion des solutions connectées, en résidentiel comme en tertiaire.
"Works with Legrand", c’est le choix d'un système ouvert pour générer une multitude de nouveaux services.
Information complémentaire

Revendeurs agréés connectés « with Netatmo »
Seuls les distributeurs professionnels agréés par Legrand, magasins et sites web, sont habilités à distribuer les gammes "with Netatmo".
Vidéo
Électriciens certifiés par Legrand

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand
Information complémentaire
iOS : La solution Céliane™ with Netatmo requiert un iPhone, iPad ou iPod touch avec iOS 9.0 ou ultérieur.
Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, iOS 9.0 ou version ultérieure est recommandée.
Le contrôle de cet accessoire HomeKit automatiquement et hors de la maison nécessite un Apple TV avec tvOS 10.0 ou version ultérieure ou un iPad avec iOS 10.0 ou version ultérieure configuré comme concentrateur.
ANDROID : Android 5.0 minimum requis avec accès Google Play.
WEBAPP : PC & Mac
iPhone, iPod et iPad sont des marques déposées d’Apple Inc, enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.
HomeKit est une marque déposée d’Apple Inc. App Store est une marque de service d’Apple inc.
Google, Google Play, Android, est une marque de Google LLC.
Amazon, Alexa et leurs logos associés sont des marques d’Amazon.com, Inc. ou ses filiales.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.