Utiliser au quotidien la commande générale sans fil Départ/Arrivée

Logement connecté

Information complémentaire

La commande générale sans fil Départ/Arrivée Céliane with Netatmo, incluse dans le pack de démarrage, permet d’activer des scènes de vie prédéfinies mais aussi de les personnaliser depuis l'application mobile Home+ Control.

Information complémentaire

Activer le scénario « Départ »

En pressant la touche du bas de l’interrupteur, la scène de vie Départ configurée dans l’appli Home+ Control se lance. D’un seul geste, selon la personnalisation faite par votre client, tous les éclairages connectés ou appareils branchés sur une prise connectée s’éteignent et les volets roulants se ferment.

Information complémentaire

Activer le scénario « Arrivée »

A l'inverse, à son retour votre client réveille sa maison d'un simple appui sur la partie haute de la commande générale sans fil. Les lumières connectées s'allument, les appareils reliés à une prise connectée et les volets roulants s'activent, en fonction de la scène de vie Arrivée définie par votre client.

Information complémentaire

Créer et paramétrer les scénarios avec l'appli Home+Control

Avec l'application gratuite Home+Control de Legrand, vous pouvez créer différents scénarios avec vos clients. Depuis leur smartphone ou tablette ils pilotent facilement leur maison connectée du bout du doigt. L'application est disponible gratuitement sur Google Play et l'App Store.

Information complémentaire

Un seul scénario commun à toutes les commandes générales sans fil

La commande générale sans fil Départ/Arrivée est aussi vendue à l'unité, dans le cas où la maison possède plusieurs portes d’entrée (garage par exemple). Les scènes de vie personnalisées sur la première commande générale seront identiques sur toutes les commandes générales installées. Confort assuré.

Information complémentaire

Discrète, la commande générale sans fil est aussi repositionnable

Au mur, près d’une porte d'entrée ou encore sur une console, la commande générale sans fil est repositionnable grâce aux adhésifs fournis. Extra-plate et discrète, elle s'installe sans travaux, en neuf et en rénovation. Vous gardez aussi la possibilité de la fixer au mur dans une boîte d'encastrement.

Information complémentaire

Les plus de la commande générale sans fil

  • Alimentation par une pile bouton CR 2032 3V fournie, d'une autonomie de 8 ans
  • Bande de fréquences radio Zigbee : 2,4 à 2,4835 Ghz
  • Niveau de puissance : < 100 mW
  • Fonction LED pour indication de batterie faible (le client a 3 mois pour changer la pile bouton)

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir