Works with Legrand

Works with Legrand est le portail unique permettant à des tiers de se connecter aux API Legrand. Développeurs, industriels, petites entreprises ou géants du numérique, découvrez l’interopérabilité des API Legrand.

Works with Legrand se présente sous la forme d’un site Web dédié, donnant gratuitement accès aux API, moyen de connecter des produits tiers avec les produits Legrand.

Cette interopérabilité est une condition essentielle de l’essor de l’IoT (Internet des objets). Afin d’être au cœur de l’écosystème du bâtiment connecté, Legrand a fait le choix de langages et API (interface de programmation applicative) ouverts, capables d’interagir avec des systèmes tiers et d’échanger des données. Works with Legrand fait partie du programme d’innovation « Eliot », dédié à l’accélération du déploiement des objets connectés au service des bâtiments connectés.

Comment fonctionne Works with Legrand ?

Works with Legrand est le point d’entrée unique pour les partenaires (développeurs, industriels, petites ou grandes entreprises, universités, plateformes d’objets connectés…)  souhaitant intégrer les produits Legrand dans leurs systèmes. Vous y trouverez :

  • de la documentation sur les différents niveaux d’interopérabilité ;
  • la liste des produits Legrand interopérables ;
  • des exemples de cas d’usage ;
  • une zone dédiée aux API Cloud ;
  • un portfolio des partenaires ;
  • un Help Center

Zone dédiée aux API Cloud

Dans cet espace, les développeurs pourront trouver des ressources utiles (documentation relative aux API, définitions, cas d’usages…).

Help Center

Le portail abrite par ailleurs des services d’aide :

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Forum de discussion réservé à la communauté de développeurs

Pourquoi utiliser Works with Legrand ?

En connectant vos produits avec l’écosystème Legrand, vous aurez l’opportunité de donner naissance à de nouveaux usages au sein de vos offres de services, tout en bénéficiant d’outils, de support et d’idées, le tout de manière simple et concrète.

Information complémentaire

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message