Céliane™ with Netatmo, compatible avec les assistants vocaux

Nouveau

La gamme de prises et interrupteurs connectés Céliane with Netatmo est compatible avec les principaux assistants vocaux du marché Alexa, Assistant Google ou Siri. Quelle que soit la situation, vos clients peuvent ainsi commander les éclairages ou les appareils électriques connectés de leur maison directement par la voix.

Vidéos

Contrôler l'appareillage électrique par la voix

Qu'est-ce que la commande vocale ?

Comme tous les jours après le travail, votre client arrive chez lui les bras chargés et ne peut pas atteindre l’interrupteur et allumer la lumière. Il dit tout simplement « Ok Google, allume la lumière de la cuisine ». Votre client peut ainsi grâce à la commande vocale contrôler ses éclairages ou ses appareils électriques directement par la voix.

Information complémentaire

Appareillages connectés Céliane™ with Netatmo

Avec la gamme de prises et interrupteurs connectés Céliane with Netatmo, vos clients peuvent commander entièrement leur maison par la voix au quotidien (en local comme à distance). Peu importe l’heure et le lieu, ils ont accès à toutes les fonctionnalités de pilotage directement depuis leur smartphone. Ils peuvent aussi commander leur maison par la voix, grâce à la compatibilité avec Alexa, Assistant Google ou Siri.

Information complémentaire

Une installation connectée simple, sans câblage spécifique

Pour réaliser une installation connectée et faire profiter vos clients des avantages des prises et interrupteurs connectés Céliane with Netatmo, il suffit d’installer la prise Control connectée 16 A dans une boîte à encastrement un poste prof. 40 mm en lieu et place d'une prise de courant standard.
La prise Control pourra ensuite commander jusqu’à 100 produits.

La commande générale sans fil est extra plate et peut être fixée où vous voulez, grâce aux adhésifs fournis, ou bien peut être vissée sur une boîte d’encastrement.

Céliane with Netatmo est une gamme modulable et évolutive : l'installation peut être complétée avec le pack extension et les packs unitaires. 

Information complémentaire

Assistants vocaux compatibles

Les prises et interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo fonctionnent avec Alexa d'Amazon, Assistant Google et Siri.

Pour commander leur logement par la voix, vos clients ont le choix : 

  • utiliser l'application "Maison" d'Apple déjà présente sur leur iPhone équipé de la dernière version d’iOS 9.0 ou ultérieurs 
  • télécharger l'application Assistant Google sur leur iPhone
  • utiliser l'Assistant Google déjà présent sur leur smartphone Android
  • utiliser Alexa d'Amazon

Information complémentaire

Simplifiez le quotidien de vos clients

Avec les commande "Départ / Arrivée" et "Lever / Coucher", vos clients pourront centraliser plusieurs actions programmables depuis l'application Home + Control comme fermer les volets et éteindre toutes les lumières quand ils partent.

Information complémentaire

La solution Céliane™ with Netatmo requiert un iPhone, iPad ou iPod touch avec iOS 9.0 ou ultérieur.
Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, iOS 9.0 ou version ultérieure est recommandé. Le contrôle de cet accessoire HomeKit automatiquement et hors de la maison nécessite un Apple TV avec TvOS 10.0 ou version ultérieure ou un iPad avec iOS 10.0 ou version ultérieure configuré comme concentrateur.
ANDROID : Android 5.0 minimum requis avec accès Google Play.
WEBAPP : PC & Mac
iPhone, iPod et iPad sont des marques déposées d’Apple Inc, enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.
HomeKit est une marque déposée d’Apple Inc. App Store est une marque de service d’Apple inc.
Android, Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.
Amazon, Alexa et leurs logos associés sont des marques d’Amazon.com, Inc. ou ses filiales.