Facilitez la vie de vos clients



Grâce à ces produits filaires connectés, vos clients pourront commander plus d’équipements : éclairage, appareils électriques ou volets roulants. Via leur smartphone, ils pourront personnaliser des scènes de vie, suivre leur consommation ou recevoir des notifications en cas d’anomalie.
Information complémentaire

Un mode de pose classique, sans paramétrage
Les produits filaires connectés se posent comme des produits filaires standards, dans les mêmes boîtes d’encastrement et avec les mêmes fils. Ils se configurent simplement avec l’App Home + Control.
Installer les produits filaires connectés
Posez un interrupteur connecté et un micromodule d’éclairage en toute simplicité avec nos deux tutoriels dédiés.
Poser un interrupteur connecté Poser un micromodule d’éclairage
Information complémentaire
Découvrez en vidéo comment installer facilement un interrupteur pour volet roulant et une prise connectée.
Poser un interrupteur pour volet roulant Poser une prise connectée
Information complémentaire

Poser un interrupteur connecté avec option variateur
Cet interrupteur filaire s’installe dans une boîte 1 poste 40 mm, à la place d’un interrupteur existant. Il est compatible avec toutes les ampoules classiques et à variation, de 5 à 300 W, dont les LEDs dimmables. Il est fourni avec un compensateur (un seul suffit par circuit d’éclairage). L’option variateur est activable depuis l’app Home + Control.
Information complémentaire

Poser un interrupteur double connecté avec neutre
L'interrupteur double filaire connecté avec neutre permet de contrôler deux points d'éclairage distincts, jusqu’à 2 x 250 W (2 x 50 W pour des LEDS), en local ou à distance via l'App Home + Control ou par la voix. La présence du neutre assure la stabilité du courant et dispense le montage d’un compensateur. Il peut être associé, depuis Home + Control, avec une ou plusieurs commandes sans fils pour compléter l’installation.
Information complémentaire

Poser un micromodule d’éclairage connecté
Ce micromodule filaire sert à connecter un éclairage, quel que soit le type d’ampoule : de 5 à 300 W, LED, halogène ou fluocompacte. Il s’installe dans une boîte DCL (Dispositif de connexion pour luminaire). Il se contrôle par une commande sans fil ou un poussoir classique s’il remplace un télérupteur.
Information complémentaire

Poser une prise de courant connectée 16 A
Cette prise connectée est compatible avec tous les appareils électriques, notamment le gros électroménager (3 680 W maxi). Elle est protégée contre les surcharges, mesure les consommations en instantané et en cumulé, et peut remplacer une prise existante en rénovation : mêmes fils, même boîte d’encastrement.
Information complémentaire

Poser un interrupteur connecté pour volet roulant
Compatible avec tous les moteurs de volets filaires à butée électronique ou mécanique, cet interrupteur filaire permet d’actionner un volet à distance ou en local. Il s’encastre dans une boîte 1 poste 40 mm. En rénovation, il peut prendre la place d’une commande filaire existante.
Information complémentaire

Il existe aussi des commandes sans fil repositionnables
Ces produits filaires Céliane with Netatmo peuvent être complétés par des commandes sans fil extra-plates et repositionnables. Faites évoluer l’installation de vos clients en ajoutant des commandes supplémentaires à l’unité, pour piloter d’autres éclairages, prises de courant ou volets roulants, ou les faire bénéficier de scènes de vie personnalisables.
Vidéos
Électriciens certifiés par Legrand

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.