Nouveauté
Interrupteur filaire connecté Céliane with Netatmo sans Neutre, option variation, avec support et enjoliveur Titanium
- Ref. CT0403
- Céliane with Netatmo
- LEGRAND
Interrupteur connecté (avec option variation) Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages via l'App. Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal, à combiner avec une plaque de finition Céliane
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- 5VA-125VA, livré avec un compensateur
- Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED (utilisation de LEDs dimmables obligatoires en cas d'activation du mode variateur)
- Mode variation activable sur l'App. Home + Control - Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.
- Equipé d'une entrée auxiliaire pour commande par bouton-poussoir standard
- Fixation à vis, livré avec coque de protection de chantier
Avantages
- Intégration parfaite avec la gamme Céliane
Les + installation
S’installe facilement à la place d’un interrupteur encastré existant et nécessite une boîte d’encastrement de profondeur standard (40mm) - Ne nécessite pas le neutre, fourni avec un compensateur actif pour une compatibilité accrue avec les éclairages LED du marché
Les + utilisation
Faites varier l'intensité de la lumière par simple pression sur votre interrupteur, votre smartphone ou par la voix via un assistant vocal
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour ajouter votre interrupteur connecté à votre installation, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p55 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p36-37 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p46 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03902FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10062AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Modèle Tronic
- Type de charge Universel et LED
- Commande auxiliaire possible Oui
- Mémoire de valeurs de luminosité Oui
- Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Oui
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Oui
- Commande radio possible Oui
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Couleur Titane
- Transparent Non
- Tension nominale 230V
- Fréquence 50-60Hz
- Calibre/courant nominal assigné (In) 0.55A
- Puissance de commutation 5-125W
- Nombre de canaux 1
- Type de fixation Fixation avec vis
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 74mm
- Hauteur 74mm
- Profondeur 46mm
- Profondeur d'encastrement 33mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45°C
- Temperature de stockage 0-45°C
- Consommation en veille 2.2mA
- Neutre obligatoire Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 3
- Capacité des bornes 0.75-2.5mm²
- Section de câble 0.75-2.5mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
- EAN/Gencode 3414972453745
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Interrupteur filaire connecté Céliane with Netatmo sans Neutre, option variation, avec support et enjoliveur Titanium
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste