Installer un micromodule d’éclairage connecté Céliane™ with Netatmo
Un micromodule d’éclairage connecté Legrand permet de contrôler les lumières d’un logement depuis plusieurs endroits. Grâce à la commande générale Départ/Arrivée Céliane™ with Netatmo fournie avec le pack de démarrage, on peut allumer ou éteindre toutes les lumières d’un seul coup ou à la voix grâce à Siri d’Apple ou l’Assistant Google. Ce tutoriel décrit comment installer un micromodule connecté.
Information complémentaire

Alerte sécurité
Pour des raisons de sécurité et pour garantir le bon fonctionnement de l’installation, penser à couper le courant au disjoncteur général avant toute intervention.
Information complémentaire

Matériel et prérequis
Le pack de démarrage pour installation connectée doit être préalablement posé avant raccordement d’un micromodule d’éclairage.
En supplément du micromodule fourni, le matériel suivant est nécessaire :
- boîte point de centre ou applique équipée DCL
- fils électrique 1,5 mm²
- tournevis
Information complémentaire

Étape 1 : Raccorder le micromodule
Un micromodule peut contrôler tous les types d’ampoules, y compris LED, de 5 à 300 W. Le raccordement doit être fait près de l’éclairage, dans une boîte point de centre ou applique équipée DCL. Pour ce faire :
- raccorder le fil de phase,
- puis brancher le fil de neutre.
Information complémentaire

Étape 2 : Brancher les fils au boitier DCL
- Couper deux portions de fils sur quelques centimètres
- Brancher ces fils de neutre et de phase coupée au boitier DCL
- Raccorder le fil de terre du réseau au boitier DCL
Information complémentaire


Étape 3 : Raccorder le boitier DCL au micromodule
Pour terminer l’installation, raccorder les deux fils de neutre et de phase coupée du DCL au micromodule.
Information complémentaire



Étape 4 : Finalisation
Terminer l'installation des autres produits filaires connectés :
- rétablir le courant,
- le voyant du micromodule connecté s’allume en rouge,
- configurer les produits entre eux via la commande générale Départ/Arrivée.
Besoin d’aide ? L’ensemble des tutoriels Céliane™ with Netatmo est disponible sur Legrand.fr (rubrique Outils > Tutos pro).