Nouveauté
Commande Lever/Coucher sans fils Céliane with Netatmo avec support et enjoliveur Titanium
- Ref. CT0412
- Céliane with Netatmo
- LEGRAND
Commande sans fils Lever/Coucher Céliane with Netatmo permet d'ajouter 2 scènes de vie supplémentaires sans tirer de fils dans les murs, à combiner avec une plaque de finition Céliane
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Scénarios Lever/Coucher prédéfinis et personnalisables depuis l'App Home + Control pour gérer en un seul appui les éclairages, les volets roulants ou les appareils électriques intégrés dans un scénario
- Par défaut, la touche Coucher est paramétrée pour éteindre toutes les lumières (les actions sont modifiables dans l'application Home + Control)
- Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation
- Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Une alerte de fin de vie de pile est disponible dans l'App. Home + Control
Avantages
- En appuyant sur une touche il est possible de commander plusieurs produits : il est possible d'éteindre simultanément toutes les lumières, éteindre les électroménagers sélectionnés et fermer tous les volets roulants
- Une fois installée au mur, la commande dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo
Les + installation
Extra plate et repositionnable : se fixe sur un mur à l’aide des adhésifs fournis ou se pose sur un meuble - Peut aussi se visser sur une boîte d’encastrement
Les + utilisation
Plus besoin de faire le tour de la maison pour tout éteindre : installez la commande sans fils Lever/Coucher à côté du lit, et lancez le scénario Coucher que vous aurez personnalisé pour éteindre les lumières et baisser les volets roulants
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour ajouter une commande sans fils Lever/Coucher à votre installation, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ainsi que des produits connectés à câbler
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p42-43 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p73 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p46 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03873FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10323AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Fréquence radio 2400 MHz
- Système Rollingcode Oui
- Longueur de code (bit) 128
- Couverture 185 m
- Nombre de commandes 2
- Avec émetteur radio manuel Oui
- Contact à poussoir radio encastré Non
- Contact à poussoir radio en saillie Oui
- Avec codeur radio Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Couvercle de protection du clavier Non
- Alimentation en courant Pile non-rechargeable
- Largeur 74 mm
- Hauteur 74 mm
- Profondeur 13 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Neutre obligatoire Non
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Couleur Titane
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Mode de pose Saillie
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) CR2032
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
- EAN/Gencode 3414972453417
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Commande Lever/Coucher sans fils Céliane with Netatmo avec support et enjoliveur Titanium
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste