Comment installer un interrupteur connecté à option variateur Céliane™ with Netatmo ?

Tutos pro

Dans cette vidéo, Legrand vous explique comment installer un interrupteur connecté, conçu pour activer l’éclairage à distance ou via smartphone, y compris par la voix (avec Siri ou la commande vocale de Google).

Piloter l’éclairage de façon intelligente

inter connecte cwn titane salon 1155x700
smartphone appli home femme 350x350 double prise depart arrive titane mur 350x350

Un interrupteur d’éclairage connecté permet d’éteindre et d’allumer les lumières de façon intelligente mais aussi de varier l’intensité lumineuse à distance depuis l’application pour smartphone Home + Control, ou en local. Il permet également de commander à la voix tous les éclairages grâce à Siri d’Apple ou à l’Assistant Google depuis la commande générale sans-fil départ/arrivée. Ce tutoriel décrit comment installer un interrupteur d’éclairage connecté.

Information complémentaire

Alerte de sécurité

Pour la sécurité des personnes et de l’installation, il est impératif de couper le courant au disjoncteur général avant toute manipulation.

Information complémentaire

Matériel nécessaire

Pour fonctionner, un interrupteur d’éclairage connecté nécessite l’installation préalable du pack de démarrage pour installation connectée Céliane with Netatmo. Chaque interrupteur connecté est fourni avec :

  • une plaque de finition Céliane,
  • un compensateur (à câbler au plus près d’une lampe pour un fonctionnement optimal),
  • une protection de chantier,
  • une notice d’installation.

Le matériel suivant, non fourni, est également nécessaire :

  • boîte d’encastrement de profondeur 40 mm,
  • fils électriques 1,5 mm²,
  • ampoule dimmable.

Information complémentaire

1 raccord fils inter mur 700x350
1 serre fil inter 350x350 1 fixe inter mur 350x350

Étape 1 : Monter l’interrupteur d’éclairage connecté

Chaque interrupteur d’éclairage connecté est placé dans une boîte d’encastrement de profondeur 40 mm. Il peut remplacer un interrupteur existant et commande tout type de lampe dimmable LED, halogène, à fluorescence ou fluocompacte (puissance de 5 à 300 W). Pour monter l’interrupteur :

  • raccorder le fil de neutre et le fil de phase coupée,
  • serrer les fils à l’aide d’un tournevis,
  • remonter l’interrupteur dans la boîte d’encastrement,
  • le fixer à l’aide de vis.

Information complémentaire

Étape 2 : Raccorder le compensateur sur une ampoule

Le compensateur doit être raccordé sur une lampe du circuit d’éclairage à commander. Pour cela :

  • Sortir la prise DCL de sa boîte d’encastrement,
  • Raccorder un des fils du compensateur à la borne de phase coupée,
  • Brancher le 2e fil du compensateur à la borne de neutre,
  • Remonter la prise dans son boitier d’encastrement.

Un compensateur unique suffit à garantir le fonctionnement optimal des lumières d’un circuit d’éclairage.

Information complémentaire

Étape 3 : Remonter et fixer la DCL

  • Remonter la DCL
  • Fixer une ampoule dimmable

Information complémentaire

4 retablir courant inter voyant rge 700x350
4 appuie cde depart arrivee prise controle 350x350 4 configurer installation cwn 350x350

Étape 4 : Terminer et vérifier l’installation

Une fois que l’installation de l’ensemble des produits filaires connectés est terminée :

  • rétablir le courant,
  • le voyant de l’interrupteur connecté s’allume en rouge,
  • configurer les produits entre eux.

Besoin d’aide ? L’ensemble des tutoriels Céliane™ with Netatmo est disponible sur Legrand.fr