Information complémentaire

Vos clients vont apprécier les avantages de la maison connectée
Concrètement, vos clients vont pouvoir éteindre d’un coup plusieurs équipements quand ils sortent de chez eux, allumer une lumière pour simuler une présence, surveiller leur consommation, centraliser les volets roulants ou être notifié en cas de coupure. Découvrez les avantages dans cette brochure.
Information complémentaire

2 produits pour bien démarrer
Les packs de démarrage Céliane with Netatmo comprennent les deux premiers équipements nécessaires pour commencer une installation connectée :
- 1 prise de courant Control encastrée 16 A
- 1 commande générale Départ/Arrivée sans fils avec 1 pile, 4 adhésifs repositionnables
Tutos vidéo : pour bien démarrer !
Voici comment installer le pack :
- encastrez la prise de courant Control connectée
- utilisez la commande générale sans fils Départ/Arrivée pour ouvrir le réseau
- associez les produits entre eux et posez-les dans les pièces
- télécharger l’App Home + Control sur le smartphone de votre client
Legrand a tout fait pour vous simplifier la domotique !
Installer le pack de démarrage Démarrer la configuration d’une installation connectée
Information complémentaire

Prise Control connectée 16 A
La prise doit être installée près de la box Wi-Fi de votre client. Elle communique ensuite par radio 2,4 Ghz avec le reste de l’installation. Il en suffit d’une seule par logement. Elle peut remplacer une prise de courant existante : mêmes fils, même boîte 1 poste 40 mm.
Information complémentaire

Commande générale sans fils Départ/Arrivée
Extra-plate, cette commande sans fils se fixe sur un mur près de la porte d’entrée, collée avec les adhésifs fournis ou vissée sur une boîte d’encastrement. Elle peut être simplement posée sur une table.
La commande générale sans fils Départ/Arrivée existe en version avec pile ou sans pile. La version sans pile fonctionne grâce à une solution brevetée de récupérateur d’énergie. Les scénarios sont personnalisables dans l’App Home + Control.
Information complémentaire

Ajouter d’autres produits filaires connectés
Une fois les 2 éléments du pack installés, vous pouvez personnaliser l’installation de votre client en la complétant avec d’autres produits filaires :
- prise connectée 16 A
- micromodule d’éclairage
- interrupteur connecté à option variateur
- interrupteur pour volets roulants
Information complémentaire

Ajouter d’autres commandes sans fils connectées
Vos clients vont apprécier d'utiliser ces commandes sans fils extra-plates et facilement repositionnables. Elles se déclinent dans les principales gammes d’appareillage pour commander des éclairages et appareils électriques, des volets roulants, une VMC simple flux, ou personnaliser des scénarios (Départ/Arrivée, Lever/Coucher, 4 scénarios).
Ces commandes existent aussi sans pile (à l’exception de la commande pour VMC), pour une installation zéro maintenance !
Information complémentaire

36 finitions compatibles
Tous les packs et produits unitaires Céliane with Netatmo sont vendus en 3 couleurs : graphite, blanc et titane. Ils peuvent être personnalisés avec l’ensemble des plaques de finition de la gamme Céliane. Ils existent aussi dans les gammes Mosaic et dooxie, et sont également personnalisables avec leurs finitions respectives.
Information complémentaire

Mosaic with Netatmo
Avec son design intemporel, blanc et carré, la gamme Mosaic with Netatmo s’adapte aussi bien dans les locaux d’une TPE-PME que dans un logement. Pratique pour éteindre d’un geste les lumières, les prises connectées des cafetières ou les volets roulants, sans devoir faire le tour du bureau !

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.