Pack de démarrage Mosaic with Netatmo pour installation connectée 1 prise et 1 commande sans fils - blanc sans plaque
- Ref. 077700LA
- Mosaic with Netatmo
- LEGRAND
Mosaic with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler l'installation et les consommations via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal, à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise Control : mesure la consommation électrique instantanée et cumulée
- Protège contre les surcharges, coupure à 16A maximum
- Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.
- WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n - Commande générale sans fils Départ/Arrivée : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'App. Home + Control - Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible
- L'installation de la prise Control se fait facilement en lieu et place d'une prise standard existante dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm avec ou sans griffes
- Blanc
Les + installation
La prise Control Mosaic with Netatmo s’installe facilement à la place d’une prise standard existante et nécessite une boîte d’encastrement de profondeurstandard (40mm) . Fixation à griffes ou à vis possible
Les + utilisation
Contrôlez par la voix vos éclairages et appareils électriques via un assistant vocal
Recommandations / restrictions d’usages
- A équiper d'une plaque de finition Mosaic
- Une connexion Wi-Fi via votre box Internet est requise
Information sur la gamme
Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.577 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix Mosaic (les essentiels en résidentiel édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02526FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10060AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Zigbee
- Radio bidirectionnelle Oui
- Modèle Interface multiple
- Mode de pose Encastré
- Nombre d'appareils max. par canal 100
- Protection contre le démontage Oui
- Avec affichage LED Non
- Possibilité de mise à jour Oui
- Tension de fonctionnement 110-230 V
- Type de tension AC
- Protocole TCP/IP
- Dépendant du fournisseur Non
- Visualisation Oui
- Serveur Web Non
- Interface radio Oui
- Interface IR Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Largeur 71 mm
- Hauteur 51.5 mm
- Profondeur 145 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de charge Non applicable
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Capacité des bornes 0.75-2.5 mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de prise(s) USB Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Adressable Non
- Code CEI (Pack1) CR2032
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Réseau Wifi
- Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Interface produits connectés
- Consommation en veille 7.2
- EAN/Gencode 3414972323086
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Formations
- E-learning Legrand : Les fondamentaux des produits communicants - AF-41
- Formation Legrand - Les solutions connectées pour les logements inférieurs à 150 m² - PR1201
- Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m² - PR1224
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning : Introduction au tableau électrique connecté - AF0302
- E-learning Legrand : rendre une maison connectée - AF3202
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Pack de démarrage Mosaic with Netatmo pour installation connectée 1 prise et 1 commande sans fils - blanc sans plaque
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste