Comment configurer le pack de démarrage Céliane™ with Netatmo ?

Tutos pro

Dans cette vidéo, Legrand vous explique comment démarrer la configuration d’une installation connectée avec le pack de démarrage Céliane™ with Netatmo, en vue de commander cette installation à partir d’un smartphone équipé de l’application Home + Control.

Le pack de démarrage est installé ? Vous pouvez commencer à configurer

produits filaires cwn 1155x700
image legrand 350x350 smartphone appli home 1

Après avoir installé la prise Control connectée incluse dans le pack de démarrage Céliane™ with Netatmo et l’ensemble des interrupteurs, prises et micromodules d’éclairage connectés, il est temps de passer à la configuration de vos produits. Cette étape permettra par la suite de contrôler l’installation en utilisant l’application pour smartphone Home + Control.

Information complémentaire

Prérequis

  • La prise Control connectée doit être branchée.
  • Au moins une lampe dimmable (de n’importe quel type, même LED, entre 5 et 300 W) est raccordée au circuit et commandée par l’interrupteur d’éclairage connecté.

Information complémentaire

1 retablir courant 350x350
1 prise controle voyant rouge 350x350

Étape 1 : Mettre l’installation sous tension

  • Rétablir le courant au disjoncteur principal.
  • Les voyants de la prise Control et des produits filaires installés s’allument en rouge fixe.

Information complémentaire

2 languette cde depart arrivee 700x350
2 appuie cde depart arrivee 350x350 2 voyant vert cde depart arrivee 350x350

Étape 2 : Préparer la commande générale sans fil Départ/Arrivée

  • Retirer la languette de protection de la pile de la commande sans fil.
  • Appuyer brièvement sur la commande générale.
  • Le voyant clignote en vert puis s’éteint.

Information complémentaire

3 cde depart arrivee prise control 700x350
3 appuie cde depart arrivee clignotant vert 350x350 3 voyant vert prise control cde depart arrivee 350x350

Étape 3 : Débuter la configuration

  • Approcher la commande générale près de la prise Control connectée.
  • Appuyer au centre de la commande générale jusqu’à ce que le voyant clignote en vert
  • Relâcher l’appui, le voyant s’éteint et celui de la prise Control passe au vert fixe.

Information complémentaire

4 produits filaires cwn voyant vert 700x350
4 appuie cde depart arrivee 350x350 4 voyant vert cde depart arrivee 350x350

Étape 4 : Terminer la configuration

  • Les voyants de tous les produits filaires raccordés passent du rouge au vert.
  • S’ils sont tous verts, ils sont associés, sinon recommencer depuis l’étape 3.
  • Appuyer brièvement une fois au centre de la commande générale.
  • Le voyant clignote brièvement 3 fois puis s’éteint.

Information complémentaire

5 produits filaires cwn voyant eteint 700x350
5 lampe allumee 350x350 5 appuie depart cde depart arrivee 350x350

Étape 5 : Vérifier le bon fonctionnement

  • Les voyants des produits filaires doivent s’éteindre.
  • Patienter une minute.
  • Allumer les lumières.
  • Appuyer sur la touche départ de la commande générale sans fil.
  • Les éclairages reliés aux produits filaires s’éteignent.
  • Sinon, recommencer la configuration depuis l’étape 3.

Information complémentaire

Étape 6 : Finitions

  • Positionner les adhésifs fournis au dos de la commande générale sans fil départ/arrivée.
  • Fixer la commande au mur.
  • Monter les plaques de fixation Céliane™ sur l’ensemble des produits installés.

Information complémentaire

L’application Home + Control

Télécharger l’application pour smartphone Home + Control, disponible sur Google Play et sur l’App Store. Celle-ci permet en particulier :

  • de nommer les pièces, les produits installés.
  • d'activer certaines fonctionnalités : notifications, variation, simulation de présence.
  • de personnaliser vos scènes de vie Départ/Arrivée
Titre: 
A découvrirComment installer le pack de démarrage Céliane™ with Netatmo ?Comment installer une prise de courant connectée Céliane™ with Netatmo ?Comment installer un interrupteur connecté à option variateur Céliane™ with Netatmo ?