Contrôler éclairages et appareils électrique à distance



Une prise de courant connectée permet de contrôler l’éclairage depuis un smartphone équipé de l’application Home + Control. On peut ainsi simuler une présence, détecter les coupures de courant ou encore vérifier à distance la consommation des appareils branchés sur les prises connectées. Ce tutoriel décrit la procédure d’installation d’une prise de courant connectée.
Information complémentaire

Alerte de sécurité
Pour des raisons de sécurité et pour garantir une installation optimale, il est impératif de couper le courant au disjoncteur général avant toute manipulation.
Information complémentaire

Matériel nécessaire
Le pack de démarrage Céliane™ with Netatmo pour installation connectée doit être déjà posé. Chaque prise de courant 16 A connectée est livrée avec :
- une plaque de finition Céliane,
- une protection de chantier,
- une notice d’installation.
Le matériel suivant est à prévoir en supplément :
- boîte d’encastrement 1 poste de profondeur 40 mm,
- fils électriques 2,5 mm²,
- outils de montage.
Information complémentaire

Étape 1 : installer la boîte d’encastrement
La boîte d’encastrement 1 poste de profondeur 40 mm doit être installée pour accueillir la prise connectée. Il n’est pas forcément nécessaire d’en ajouter une nouvelle ; une prise connectée peut sans problème remplacer une prise de courant standard.
Information complémentaire

Étape 2 : raccorder la prise connectée
Brancher chacun des 3 fils de phase, de neutre et de terre aux bornes automatiques de la prise.
Information complémentaire

Étape 3 : monter la prise
Monter la prise connectée dans la boîte d’encastrement puis la fixer en utilisant des vis.
Information complémentaire



Étape 4 : terminer l’installation
- Installer les autres produits filaires connectés.
- Rétablir le courant ; le voyant de la prise connectée s’allume en rouge.
- Configurer les produits entre eux avec la commande générale sans fil départ/arrivée
Pour installer le pack de démarrage et les autres produits filaires, se reporter aux tutoriels disponibles sur legrand.fr (rubrique Outils > Tutos pro).