Relais de mesure type RM2U pour tension alternative monophasée - 2 modules DIN - entrée directe 250V - Alimentation auxiliaire 230V
- Ref. 40217020
- IMESYS
- Legrand Energies Solutions
Les relais de mesure assurent la surveillance des installations électriques
Caractéristiques produit
- 2 modules DIN
- Sortie relais : 1 contact inverseur SPDT - Seuil de déclenchement de l'alarme : 10...120%
- Temporisation (t) réglable par potentiomètre : 0,1...10 secondes - Inhibition du déclechement au démarrage (ts) sélectionnable par dip-switch : 0-3-6-9 secondes
- Hystérésis réglable par potentiomètre : 5...50% de la valeur de consigne - réarmement automatique ou manuel, sélectionnable par dip-switch
- Signalisation : instrument alimenté : LED verte, déclenchement de l'alarme : LED rouge + commutation relais
Les + utilisation
Temporisation et valeur d'hystérésis ainsi que l'utilisation en sécurité positive ou négative sont accessibles en façade. La possibilité d'inhiber le déclenchement au démarrage ainsi que la mémorisation du franchissement de la consigne peuvent être activés par l'utilisateur
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- Fiche technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notices - guides mise en œuvre Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez les indispensables Legrand Energies Solutions … parce que Mesurer c’est déjà Economiser ! Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Avec pinces amovibles Non
- Tension d'alimentation CA 50 Hz 207-253V
- Tension d'alimentation CA 60 Hz 207-253V
- Plage de mesure de la tension 1 25-250V
- Type de tension de la plage de mesure AC
- Sous-tension monophasée possible Oui
- Sous-tension triphasée possible Non
- Surtension monophasée possible Oui
- Surtension triphasée possible Non
- Fenêtre monophasée possible Oui
- Fenêtre triphasée possible Oui
- Contient une fonction tension continue-sous-tension Non
- Contient une fonction tension continue-surtension Non
- Contient une fonction tension continue-fenêtre Non
- Délai de temporisation du déclenchement max. admissible 9s
- Délai de retardement du déclenchement max. admissible 9s
- Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
- Type de tension de fonctionnement AC/DC
- Largeur 35mm
- Hauteur 89mm
- Profondeur 65.6mm
- EAN/Gencode 8032826018770
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main