Relais de mesure de type RM2S 400V autoalimenté NT639

  • Ref. 40219000
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Les relais de mesure assurent la surveillance des installations électriques


  • 2 modules DIN
  • Sortie relais : 1 contact SPDT
  • Seuil d'intervention asymétrie réglable par potentiomètre : 0,2...10 secondes
  • Signalisation : instrument alimenté : LED verte, Intervention alarme : LED rouge + commutation relais

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Avec pinces amovibles Non
  • Largeur 35 mm
  • Hauteur 89 mm
  • Profondeur 65.6 mm
  • EAN/Gencode 8032826020070