Des installations électriques ultra-sécurisées pour la nouvelle gare de Nantes

Bâtiment public

Chantier emblématique pour la ville, la nouvelle mezzanine de la gare de Nantes (Loire-Atlantique) relie les accès sud et nord en desservant les quais d’embarquement, sur 160 mètres. Pour les équipements électriques de ce nouvel espace imaginé par Rudy Ricciotti, l’architecte du Mucem de Marseille, l’installateur SPIE a choisi une installation puissance 100% Legrand. Le choix de la sécurité pour assurer une continuité de service quelles que soient les circonstances. 
 

Accès aux rubriques

Ici la notion de continuité de service était primordiale, une gare ne peut pas se permettre de subir une coupure générale. 

Une double installation puissance

gare nante exterieur quai 938x569
gare nante tableau divisionnaire 350x350 gare nante disjoncteur inverseur 350x350

Pour assurer une continuité de service en toutes circonstances, les équipes de SPIE ont créé deux postes sources identiques côté Sud et Nord. Ainsi, en cas de coupure de l’un ou l’autre, le deuxième poste prend le relais. Chacun des postes Legrand possède :

  • un transformateur sec Zucchini (marque du groupe Legrand) 
  • un TGBT Legrand
  • des tableaux divisionnaires
  • des disjoncteurs inverseurs de source DMX³

Ici tous les produits de puissance sont en Legrand, car on souhaitait harmoniser la solution. Nous les connaissions et savons qu’ils sont faciles d’exploitation et fiables. Un point essentiel quand on parle de continuité de service. 

Des installations 100% fiables pour la sécurité

gare nante alimentation de secours 1222x569

Côté sécurité, les installations sont particulièrement fiables puisqu’une Alimentation Électrique de Secours (AES) Legrand Énergies Solution alimente la centrale incendie, les extracteurs et les ascenseurs. 

Information complémentaire

gare nante compteur energie 350x350
gare nante compteur energie homme 350x350

Un compteur d’énergie pour réduire les consommations

Dans l’optique de réduire l’impact écologique de ce bâtiment HQE, des compteurs d’énergie Imesys, une marque de Legrand Énergies Solutions, ont été installés. L’enjeu ? Obtenir des indications précises sur l’état des consommations électriques afin de diminuer celles-ci.

Concernant l’installation électrique, le BE a choisi du matériel Legrand. (…) Notre décision a porté avant tout sur des critères de qualité, de fiabilité et de disponibilité dans le temps.

Information complémentaire

Des transformateurs plus verts

Toujours dans une optique d’installations plus écologiques, des transformateurs secs sans huile Zucchini (groupe Legrand) ont été choisis. Ces transformateurs éliminent tout risque de pertes.
 

Information complémentaire

gare nante disjoncteurs dmx3 01 350x350
gare nante disjoncteurs dmx3 02 350x350

Des alertes ciblées lors des coupures de courant

Equipés de contact signal défaut inverseur, les disjoncteurs DMX³ permettent d’alerter la GTB (Gestion Technique du Bâtiment) et le PC sécurité en cas de problème sur un produit. Ainsi, le technicien de maintenance sait directement sur quel produit intervenir.
 

630 kVA De puissance pour chacun des 2 transformateurs secs

Intervenants

Investisseur et Maîtrise d'ouvrage : SNCF Gares & Connexions

Architecte : Rudy RICCIOTTI

Bureau d'études Énergie : BERIM

Installateur : SPIE

Tableautier : CNAE

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir