Chez IKEA Rennes, la distribution est un élément clef

Commerce et sport

Un grand magasin se doit d’intégrer des équipements de distribution et de sécurité fiables. Pour garantir le bon fonctionnement et assurer l’alimentation des installations d’un magazin accueillant des milliers de vistieurs par an, l’installation doit être irréprochable. Les équipements de puissance et la distribution y jouent un rôle important.

Ouvert en 2008, le magasin IKEA de Rennes–Pacé (Ille-et-Vilaine) accueille des clients venus de toute la Bretagne. L’installation électrique de cet ERP et le schéma de distribution sont établis selon un cahier des charges commun à tous les magasins. Ici, il y a trois niveaux d’alimentation : un niveau normal, un niveau secouru sur groupe électrogène et un éclairage de sécurité indépendant

La distribution remplie un rôle essentiel ici. Dans le magasin, tout fonctionne à l’électricité, il n’y a pas de gaz. Le dimensionnement de l’installation doit prendre en compte ce paramètre

Information complémentaire

pro solproj comspo ikea rennes med05 1
pro solproj comspo ikea rennes med05 2 pro solproj comspo ikea rennes med05 3

Un tir groupé

Sur ce chantier, l’installateur SPIE Ouest-Centre a fait le choix d’intégrer les 9 tableaux divisonnaires du magasin dans les deux TGBT équipés de l’ensemble des équipements de protection Legrand. Un choix dicté en partie par un souci d’économie de place. Le tableautier BCIG s’est lui-même félicité de trouver tous les équipements nécessaires dans le catalogue du constructeur.

En regroupant tous les tableaux divisonnaires au même endroit on facilite le travail de maintenance pour l’exploitant. On évite également d’avoir des TD dans le magasin, c’est un gain de place

Automatisme et puissance

Autre spécificité du chantier, l’installateur a choisi d’abriter les appareils de protection modulaires Lexic et le disjoncteur débrochable DMX 2 500 A dans des armoires d’automatisme Altis, une originalité qui ne doit rien au hasard, bien au contraire

J’ai fait ce choix technique car les armoires Altis offraient la profondeur dont on avait besoin pour intégrer les équipements en façade avec les connectiques à l’arrière

27 000 m² surface du magasin
24 000 V puissance de l’alimentation des transformateurs

Intervenants

Investisseur : IKEA

Bureau d’études : Boplan Ingénierie

Installateur : SPIE Ouest-Centre

Tableautier : BCIG

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir