Au stade des Lumières de Lyon, l’installation VDI garantit le spectacle

Commerce et sport

Dans un stade dernière génération, la VDI est un élément clef

Bâti spécialement pour accueillir des matches de football de l’Euro 2016, le stade des Lumières de Lyon (Rhône) en profite également pour rentrer dans l’air de la connectivité. Baptisé stade 2.0 celui-ci doit cette appellation entre autre à une installation VDI performante et sécurisée.

Le Stade des Lumières est l’un des plus imposants en France à l’heure actuelle. Sa capacité d’accueil est de 60 000 places et les services proposés aux spectacteurs nécessitent un réseau VDI parfaitement fiable. Conçu comme un complexe de sport et de loisirs le site comprend par ailleurs un hôtel, des commerces, 290 points de restauration, mais aussi des espaces d’accueil pour les entreprises.

Recommandations

Produits

Appareillage Programme Plexo

Appareillage Programme Plexo

Appareillage Programme Mosaic

Appareillage Programme Mosaic

Bandeaux de prises RJ 45

Bandeaux de prises RJ 45

Prises RJ 45 Cat 6 FTP

Prises RJ 45 Cat 6 FTP

Baie VDI LCS2

Baie VDI LCS2

Baies Linkeo

Baies Linkeo

En VDI j’ai confiance en Legrand, avec eux je n’ai pas besoin de vérifier les produits, je suis sûr de leur performance. En plus, ils produisent en France ce qui est un argument important pour moi

Information complémentaire

pro solproj comspo stade lumieres lyon med05a 1
pro solproj comspo stade lumieres lyon med05a 2 pro solproj comspo stade lumieres lyon med05a 3

Une multitude de services

L’installation courant faible qui comprend 40 baies VDI (répartiteurs et sous-répartiteurs) a été prévue de telle manière à offrir un maximum de services aux spectateurs. Grâce à des bornes Wi-Fi, ces derniers ont la possibilité, avec leur smartphone, de commander de la nourriture et des boissons. Ils peuvent également profiter des ralentis pendant le match ou bien encore avoir accès à la billetterie.

Avec le débit très élevé des multiples connexions Wi-FI qui solliciteront considérablement les équipements actifs, il faudra également que les éléments passifs suivent

Information complémentaire

pro solproj comspo stade lumieres lyon med05b 1
pro solproj comspo stade lumieres lyon med05b 2 pro solproj comspo stade lumieres lyon med05b 3

Une palette complète de solutions

Dans ce projet, Legrand s’est positionné comme un partenaire incontournable en fournissant les baies Linkeo équipées de bandeaux de prises, de switchs et d’équipements fibre optique. Mai aussi les prises RJ 45 installées dans de l’appareillage Mosaic et Plexo et dédiés à la vidéo, au contrôle d’accès, aux postes de travail, aux points d’accès restauration ainsi qu’aux équipements Wi-Fi et téléphonie.

La facilité de câblage de l’appareillage a été très appréciée des monteurs. La garantie sur 20 ans des produits VDI nous a également convaincus, c’est un gage de sécurité pour nous

160 km longueur du câblage cuivre
60 000 nombre de places
4 818 prises RJ 45

Intervenants

Maitre d’ouvrage : Foncière du Montout

Architecte : Populous

Bureau d’études : Artelia Lyon

Installateur : Roiret

À découvrir aussi

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir