- Accueil
- Tableaux électriques et disjoncteurs
- Disjoncteur
- Disjoncteur Phase + Neutre - 20A - bornes automatiques - 1 module
Disjoncteur Phase + Neutre - 20A - bornes automatiques - 1 module
Ref. 0 928 94
DNX³, disjoncteur Phase+Neutre permet de protéger les appareils de commandes contre les surtensions, à monter dans le tableau électrique, idéal pour les installations résidentielles
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
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Pouvoir de coupure 3000A - Courbe C
- Sa connexion avec les bornes automatiques se fait d'un simple geste et sans outil pour un gain de temps et de confort appréciables
- Visualisation immédiate du défaut par la position de la manette
- Garantit un excellent contact (pas de vis qui se desserre avec le temps)
- Accepte le passage du peigne d'alimentation - Arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto
Information sur la gamme
Les disjoncteurs DNX³ à coupure pleinement apparente sont destinés à la protection et le sectionnement des circuits électriques en Phase + Neutre. Ils permettent de répondre aux contraintes d'installation en résidentiel, avec un pouvoir de coupure de 3000A. Il existe 3 types de connexions : auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto, auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis ou vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis. Un porte-étiquette en face avant du produit permet le repérage des circuits. Ils acceptent le passage du peigne d'alimentation.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
![Ajouter un circuit sèche-linge dans mon tableau électrique](https://img.youtube.com/vi/JN9FpY-NJOY/0.jpg)
![Ajouter un circuit four dans mon tableau électrique](https://img.youtube.com/vi/qIO5dY_QhLw/0.jpg)
- Ajouter un circuit sèche-linge dans mon tableau électrique
- Ajouter un circuit four dans mon tableau électrique
Caractéristiques techniques
- Marque Legrand
- EAN/Gencode 3245060928940
- Calibre/courant nominal assigné (In) 20 A
- Tension assignée (Ue) 230 V
- Type de connexion Peigne et câble
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Disjoncteurs
Combien de prises de courant par disjoncteur ?
Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF C 15-100 limite à : 8 prises électriques protégées par un même... En savoir plus
Quel disjoncteur brancher sur un circuit dédié aux prises de courant ?
Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez... En savoir plus
Quel disjoncteur pour un chauffage électrique avec sèche-serviette ?
Qu’il s’agisse d’installer des radiateurs électriques ou un sèche-serviette dans la salle de bain, votre chauffage électrique doit être protégé par autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits.
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte... En savoir plus
Que faire quand un disjoncteur saute ou ne se réarme pas ?
Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur... En savoir plus
Combien de disjoncteurs brancher sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA ?
La norme NF C 15-100 donne des indications précises sur le nombre de circuits, donc de disjoncteurs, que vous pouvez raccorder sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA. Mais avant toute chose, il s’agit de bien comprendre ce que sont un disjoncteur et un interrupteur différentiel de ce... En savoir plus
Quel disjoncteur choisir pour un circuit dédié à la climatisation ?
Pour mieux vous préparer aux grosses chaleurs de l’été, vous avez décidé d’installer une climatisation dans votre logement. Tous les circuits électriques de votre domicile doivent être branchés sous un disjoncteur dédié, chargé de les protéger et de couper le courant s’il... En savoir plus
Quel disjoncteur pour protéger un circuit électrique dédié à une VMC ?
Une VMC est un élément important dans un logement : la ventilation mécanique contrôlée assure le renouvellement de l’air intérieur, notamment dans les pièces dites « humides » comme la cuisine ou la salle de bain. Chaque circuit de votre installation électrique doit être branché... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un disjoncteur magnétothermique et comment s'en servir ?
Un disjoncteur est par définition magnétothermique.
Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le... En savoir plus
Quelle puissance de disjoncteur choisir entre 15 mA, 30 mA ou 60 mA ?
Les valeurs données en milliampères ne correspondent pas à un disjoncteur, mais à un dispositif différentiel (interrupteur ou disjoncteur différentiel). C’est pourquoi on ne peut pas tout à fait parler de puissance de disjoncteur, mais de sensibilité de 15 mA, 30 mA ou 60 mA.... En savoir plus
Pourquoi installer des disjoncteurs dans un logement ?
La pose de disjoncteurs est indispensable pour toute installation électrique afin d’assurer la protection des circuits et des biens. Le disjoncteur est donc l’un des éléments incontournables de toute installation électrique, au même titre que l’interrupteur différentiel par exemple.... En savoir plus
Que protège un disjoncteur ?
Installé au niveau du tableau de répartition, le disjoncteur fait partie des éléments indispensables dans une installation électrique. En somme, un disjoncteur a pour but de protéger les biens et les circuits. En savoir plus
Quand utiliser un disjoncteur bipolaire pour protéger un circuit ?
Vous avez prévu de rénover votre installation électrique ou d’ajouter un nouveau circuit. Mais voilà : pour l’indispensable dispositif de protection, vous hésitez entre un disjoncteur classique et un disjoncteur bipolaire. Quelle différence ? Un disjoncteur unipolaire + neutre... En savoir plus
Que faire quand un disjoncteur fait du bruit ou chauffe ?
Si un disjoncteur fait du bruit ou chauffe, il est recommandé de contacter un professionnel de l'électricité. En effet, la situation peut présenter un risque d'incendie. Pourquoi un disjoncteur fait du bruit ou chauffe? C’est sa manière de vous signaler qu’il y a un problème sur... En savoir plus
Quel disjoncteur choisir pour protéger le circuit dédié à un four ?
Choisir un disjoncteur pour un circuit four revient à sélectionner le dispositif de protection adapté à la puissance de l'appareil. Ainsi, pour éviter toute détérioration due à une surcharge ou un court-circuit, votre four doit être branché sous un disjoncteur d’un certain... En savoir plus
Comment ajouter un disjoncteur au tableau électrique ?
Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à deux types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous devez... En savoir plus
Quel disjoncteur choisir pour protéger un radiateur électrique ?
Dans le cadre d’une rénovation ou d’une installation, vous envisagez de brancher plusieurs radiateurs électriques. Ces convecteurs correspondent à des circuits de chauffage et doivent être branchés sous un disjoncteur d’un certain calibre. Tous les circuits de votre... En savoir plus
Quel disjoncteur installer pour protéger des plaques à induction ?
Dans le cadre de la rénovation de votre cuisine, vous envisagez de remplacer vos plaques de cuisson classiques par de l’induction ? Vous vous demandez si le disjoncteur et le câblage doivent être changés eux aussi ? Pour choisir un disjoncteur pour plaques à induction, il est... En savoir plus
Quel disjoncteur pour protéger les circuits de prises de la cuisine ?
Dans le cadre de la rénovation de votre cuisine, vous vous posez la question de l’installation électrique. Et en particulier des dispositifs de protection : combien faut-il de disjoncteurs pour cette pièce ? Et lesquels choisir pour être certain de sécuriser votre réseau... En savoir plus
Comment choisir le bon disjoncteur, porte-fusible ou coupe-circuit ?
Entre disjoncteur, porte-fusible ou coupe-circuit, votre cœur balance : vous ne savez pas quel dispositif choisir pour la rénovation de votre installation électrique, ou quand il s’agit d’ajouter un nouveau circuit ? En réalité, entre disjoncteur, porte-fusible et coupe-circuit, il... En savoir plus
Comment choisir son disjoncteur ?
Le disjoncteur est l’un des dispositifs essentiels à la sécurité de votre installation électrique. Il protège les biens matériels de votre habitation. Il assure la coupure en charge d’un circuit en cas de surcharge ou de court-circuit. Bien choisir son disjoncteur en respectant... En savoir plus
Comment savoir si un disjoncteur est HS ?
Le disjoncteur divisionnaire peut connaître plusieurs sortes de défaillances : le disjoncteur présente un défaut identifiable visuellement vous soupçonnez un comportement défaillant Si l’un de vos disjoncteurs saute sans cesse, il est fort possible qu’il y ait un... En savoir plus
Comment remettre le courant au disjoncteur ?
Lorsqu’un défaut électrique, comme une surcharge ou court-circuit, est détecté au sein de l’installation électrique, le disjoncteur a pour mission de couper l’alimentation du circuit auquel il est relié.
Le disjoncteur assure un rôle de protection des biens, et coupe... En savoir plus
À quoi sert un disjoncteur ?
Placé dans le tableau électrique en aval de l’interrupteur différentiel, le disjoncteur divisionnaire a pour mission d’assurer la protection d’un circuit électrique auquel il est dédié. Le disjoncteur est calibré selon les besoins en puissance du circuit qu’il alimente en... En savoir plus
Comment marche un disjoncteur ?
Le disjoncteur protège son circuit des surintensités en le coupant en cas de défaut. Celui-ci peut se traduire par un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou par une surcharge (surintensité faible mais de longue durée). Le disjoncteur coupe le circuit afin d’éviter les... En savoir plus
Pourquoi le disjoncteur saute quand il fait chaud ?
Le disjoncteur fonctionne suivant deux caractéristiques : la protection magnétique et thermique. La protection magnétique réagira sous l’effet d’une forte surintensité (court-circuit). La protection thermique se déclenche sous l’effet de la chaleur provoqué par une surcharge. Le... En savoir plus
Pourquoi le disjoncteur saute quand il pleut ?
Si le disjoncteur saute quand il pleut, cela peut être dû aux surtensions générées par un orage, à une fuite à la terre d’un circuit extérieur ou à la pluie.
Commencez par inspecter votre tableau électrique et repérez l’élément qui a déclenché. Si la coupure ne provient... En savoir plus
Que faire quand un disjoncteur bourdonne ?
Lorsque dans l’environnement du tableau électrique il se fait entendre un bourdonnement ou grésillement, il est nécessaire d’en identifier la cause. Ce type de bruit peut ne pas être anodin et il convient de régler le problème rapidement. Il peut s’agir d’une simple question de... En savoir plus
Quelle courbe choisir pour un disjoncteur ?
Le disjoncteur protège des courts-circuits mais aussi des surcharges électriques. Chaque circuit électrique est en capacité de supporter une intensité déterminée et en cas de dépassement, le disjoncteur déclenche.
La courbe du disjoncteur correspond au réglage du seuil de... En savoir plus
Quelle marque de disjoncteur choisir ?
Sélectionner son équipement avec soin est gage de sécurité, surtout en matière d’électricité. D’une manière générale, lorsque l’on souhaite s’équiper en matériel électrique, il est conseillé de choisir une marque portant la norme française (NF).
Les matériels... En savoir plus
Pourquoi le disjoncteur saute pendant l’orage ?
Lors d’un orage, il n’est pas rare de voir des coupures d’électricité se produire, soit au niveau de l’installation de l’habitation ou encore de l’alimentation électrique du quartier. En effet, l’orage et la foudre créent des perturbations magnétiques et électriques... En savoir plus
Que faire quand le disjoncteur saute souvent ?
Le disjoncteur, placé directement dans le tableau électrique, a pour but de protéger les circuits qui lui sont associés. Il coupe le courant quand il détecte une surintensité ou un court-circuit.
La première chose à faire est d’identifier l’origine de la coupure qui peut se produire... En savoir plus
Quel ampérage choisir pour un disjoncteur ?
Tout circuit électrique doit être équipé d’un disjoncteur qui permet de protéger les biens contre les surintensités et les courts-circuits.
Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté
La norme NF C 15-100 exige un... En savoir plus
Disjoncteur qui bipe : pourquoi et que faire ?
Un disjoncteur qui « bipe » n’est pas nécessairement inquiétant mais le bruit peut être gênant quotidiennement. Le bip provient probablement d’un produit électronique dans le tableau électrique. Voici comment trouver l’origine du bruit émis par le tableau électrique. En savoir plus
Pourquoi le disjoncteur saute quand j’allume le four et que faire ?
Un disjoncteur qui saute dès que l’on allume le four est particulièrement gênant au quotidien. Il y a plusieurs explications possibles : cela peut découler d’un court-circuit il peut y avoir une surcharge il y a peut-être un problème de calibrage Le disjoncteur... En savoir plus
Disjoncteur qui saute la nuit : pourquoi et que faire ?
Lorsqu’un disjoncteur « saute » la nuit, il peut s’agir simplement d’un bruit provenant du tableau électrique, ou bien d’un disjoncteur qui saute véritablement et coupe le courant.
Une fois que le problème est précisé, il convient de procéder par élimination pour en déterminer... En savoir plus
Quel disjoncteur pour un moteur de portail ?
Vous souhaitez mettre en place un automatisme sur votre portail ou porte de garage, ou installer un nouvel équipement automatique pour moderniser votre habitat ? Découvrez quel disjoncteur choisir pour ces types de moteurs et comment procéder en toute sécurité. En savoir plus
Combien de disjoncteurs par interrupteur différentiel 63 A ?
Chaque disjoncteur assure la protection du circuit qui lui est raccordé contre les surcharges et les court-circuits.
Le nombre maximum de disjoncteurs par interrupteur différentiel est défini dans la norme NF C 15-100. En savoir plus
Combien de prises peut-on mettre sur un disjoncteur 20 A ?
Le nombre maximum de prises de courant reliées à un disjoncteur 20 A est défini dans la Norme NF C 15-100.
Suivant l’utilisation du circuit, le disjoncteur 20 A pourra protéger 1, 6 ou 12 prises.
La norme précise aussi la section des conducteurs associés à chaque circuit prises en... En savoir plus
Comment changer un fusible dans un nouveau tableau ?
Changer un fusible dans un nouveau tableau électrique est relativement simple.
Même si la norme NF C 15-100 n’impose pas de remplacer des fusibles par des disjoncteurs (en dehors des constructions neuves et des rénovations), optez pour la protection de votre installation par disjoncteurs.... En savoir plus
Quel disjoncteur différentiel pour une machine à laver ?
Pour protéger le circuit électrique d’une machine à laver, il faut distinguer s'il s’agit d’un lave-linge ou d’un lave-vaisselle. Chacun des circuits dit "spécialisés" a des protections bien distinctes.
Nous allons vous expliquer comment les reconnaître. En savoir plus
Quel disjoncteur différentiel pour une climatisation ?
A l’approche de l’été, l’envie d’avoir une maison toujours fraîche pendant les grosses chaleurs se fait ressentir !
Vous souhaitez donc installer une climatisation pour votre logement. Mais une question subsiste avant de réaliser vos travaux : comment protéger électriquement ma... En savoir plus
Combien de disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel ?
La norme NF C 15-100 fixe à 8 le nombre maximum de disjoncteurs divisionnaires sous un même interrupteur différentiel. Elle impose aussi de respecter soit la règle de l’amont, soit la règle de l’aval. En savoir plus
Comment augmenter l'ampérage d'un disjoncteur ?
Si vous faites face à de fréquentes coupures de courant, la cause du problème est peut être associée au compteur électrique plutôt qu'aux disjoncteurs. Il est possible que le contrat que vous avez souscrit auprès de votre fournisseur d'énergie ne soit pas en adéquation avec vos... En savoir plus
Tableaux électriques
Tableau électrique qui grésille, que faire ?
L’origine du grésillement d’un tableau électrique peut provenir d'une cause simple, comme le désserage des bornes à vis. En savoir plus
Comment brancher un tableau électrique ?
Brancher un tableau électrique nécessite d’avoir bien préparé votre intervention avant de vous lancer.
Nous allons vous détailler les règles simples à respecter afin de vous conformer à la norme d’installation.
Le tableau électrique centralise toutes les protections électriques... En savoir plus
Quel type de DDR (Dispositifs Différentiels Résiduels) choisir pour mon tableau électrique ?
Un dispositif différentiel résiduel (DDR) est un équipement de protection électrique utilisé pour détecter les fuites de courant dans un circuit. Généralement installé dans les tableaux de distribution, son rôle principal est de protéger les personnes contre les risques de... En savoir plus
Quelles sont les causes de déclenchement d’un disjoncteur ?
Les disjoncteurs sont des dispositifs de protection réglementaires placés dans le tableau électrique de l’habitation.
Leur rôle est d’empêcher qu’une surintensité ou un court-circuit ne vienne endommager les circuits électriques de votre tableau électrique ainsi que vos appareils... En savoir plus
Comment changer les plombs dans mon tableau électrique ?
Les plombs du tableau électrique n’existent plus et ont été remplacés par des cartouches fusibles (avec ou sans témoin). À présent, leur remplacement par des disjoncteurs est préconisé et même rendu obligatoire pour les constructions neuves ou grandes rénovations en raison de leur... En savoir plus
Installation électrique et réseau
Combien de radiateurs par disjoncteur ?
C’est la norme NF C 15-100 qui régit les obligations en matière d’installation électrique dans un foyer. Pour la sécurité des habitants du logement, elle impose au minimum qu’un circuit spécifique soit alloué aux radiateurs de la maison. L’intensité maximale du disjoncteur qui... En savoir plus
Combien de volets roulants par disjoncteur ?
L’alimentation électrique des volets roulants doit être raccordé à un circuit dédié (exemple : il n’est pas possible de rajouter un volet roulant sur un circuit éclairage existant). Le nombre de volets roulants pouvant être raccordés sur un même circuit, et donc protégés par un... En savoir plus
Comment changer un disjoncteur ?
On peut souhaiter changer un disjoncteur pour plusieurs raisons : produit défectueux, changement de la charge nécessitant le remplacement du circuit, rénovation… Si, suite à une coupure, un disjoncteur ne peut pas être réarmé, c’est qu’il est probablement défectueux, ou que le... En savoir plus
Comment fonctionne un disjoncteur ?
Le disjoncteur protège un circuit électrique des surintensités en le coupant en cas de défaut. Ce défaut peut être un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou une surcharge (surintensité faible mais de longue durée). La coupure au niveau du disjoncteur permet... En savoir plus
Comment déterminer le pouvoir de coupure d’un disjoncteur ?
Le pouvoir de coupure d’un disjoncteur (noté Pdc) correspond à l’intensité maximale à laquelle il va assurer sa fonction de coupure du courant en cas de court-circuit. C’est donc en mesurant cette intensité de court-circuit (notée Icc) que l’on peut en déterminer le pouvoir de... En savoir plus
Quel disjoncteur pour un congélateur ?
Le congélateur fait partie des appareils électroménagers qui nécessitent la création d’un circuit spécialisé, protégé par un disjoncteur de 20A max et câblé avec des conducteurs de 2.5mm² allant jusqu’à la prise qui lui est dédié. Soyez vigilant à la prise à laquelle vous... En savoir plus
Quel disjoncteur pour une plaque vitrocéramique ?
La norme NF C 15-100 est la référence en matière d’installation électrique. Elle encadre notamment les solutions de protection qui doivent être mises en place dans le tableau électrique, afin d’assurer la sécurité des personnes et l’intégrité des équipements. La norme NF C... En savoir plus
Qu’est-ce qu’un circuit électrique ?
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des... En savoir plus
À quoi servent les différents fils électriques ?
Le fil électrique est constitué d’un matériau conducteur (appelé aussi "âme du fil") et est enveloppé d’une gaine isolante (le plus souvent du plastique). Dans une installation domestique, plusieurs types de fils sont en charge de transporter l’énergie du tableau électrique aux... En savoir plus
Comment choisir le calibre d'un disjoncteur ?
Le disjoncteur est le matériel principal d’une installation électrique qui permet avant tout d’éviter les coupures électriques intempestives de la maison. Au cœur du tableau électrique, le rôle du disjoncteur est de protéger les appareils électriques en cas de surintensité,... En savoir plus
Utilisation des produits
A quoi dois-je penser pour l’électricité dans mon garage ?
Vous envisagez de réaménager votre garage ? Cette véritable pièce supplémentaire ne sert pas uniquement à garer la voiture, mais s’utilise fréquemment pour ranger, bricoler ou même parfois comme une surface de jeux (ping-pong, babyfoot…). Découvrez nos conseils et nos solutions... En savoir plus
Norme NF C 15-100
Quel disjoncteur pour une hotte ?
La hotte de votre cuisine doit être raccordée à une prise électrique. Le circuit électrique sur lequel se trouve cette prise doit être protégé par un disjoncteur 20A avec une section de fils de 2,5mm². De plus, la prise qui alimente la hotte doit être placée au minimum à 1,80m du... En savoir plus
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube