- Accueil
- Tableaux électriques et disjoncteurs
- Disjoncteur
- Disjoncteur Phase + Neutre - 10A - bornes automatiques - 1 module
Disjoncteur Phase + Neutre - 10A - bornes automatiques - 1 module
Ref. 0 928 92
DNX³, disjoncteur Phase+Neutre permet de protéger les appareils de commandes contre les surtensions, à monter dans le tableau électrique, idéal pour les installations résidentielles
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
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Pouvoir de coupure 3000A - Courbe C
- Sa connexion avec les bornes automatiques se fait d'un simple geste et sans outil pour un gain de temps et de confort appréciables
- Visualisation immédiate du défaut par la position de la manette
- Garantit un excellent contact (pas de vis qui se desserre avec le temps)
- Accepte le passage du peigne d'alimentation - Arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto
Information sur la gamme
Les disjoncteurs DNX³ à coupure pleinement apparente sont destinés à la protection et le sectionnement des circuits électriques en Phase + Neutre. Ils permettent de répondre aux contraintes d'installation en résidentiel, avec un pouvoir de coupure de 3000A. Il existe 3 types de connexions : auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto, auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis ou vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis. Un porte-étiquette en face avant du produit permet le repérage des circuits. Ils acceptent le passage du peigne d'alimentation.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Caractéristiques techniques
- Marque Legrand
- EAN/Gencode 3245060928926
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
- Tension assignée (Ue) 230 V
- Type de connexion Peigne et câble
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Disjoncteurs
Quel disjoncteur brancher sur un circuit dédié aux prises de courant ?
Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez... En savoir plus
Quel disjoncteur pour un chauffage électrique avec sèche-serviette ?
Qu’il s’agisse d’installer des radiateurs électriques ou un sèche-serviette dans la salle de bain, votre chauffage électrique doit être protégé par autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits.
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte... En savoir plus
Que faire quand un disjoncteur saute ou ne se réarme pas ?
Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur... En savoir plus
Combien de disjoncteurs brancher sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA ?
La norme NF C 15-100 donne des indications précises sur le nombre de circuits, donc de disjoncteurs, que vous pouvez raccorder sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA. Mais avant toute chose, il s’agit de bien comprendre ce que sont un disjoncteur et un interrupteur différentiel de ce... En savoir plus
Quel disjoncteur choisir pour un circuit dédié à la climatisation ?
Pour mieux vous préparer aux grosses chaleurs de l’été, vous avez décidé d’installer une climatisation dans votre logement. Tous les circuits électriques de votre domicile doivent être branchés sous un disjoncteur dédié, chargé de les protéger et de couper le courant s’il... En savoir plus
Quel disjoncteur pour protéger un circuit électrique dédié à une VMC ?
Une VMC est un élément important dans un logement : la ventilation mécanique contrôlée assure le renouvellement de l’air intérieur, notamment dans les pièces dites « humides » comme la cuisine ou la salle de bain. Chaque circuit de votre installation électrique doit être branché... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un disjoncteur magnétothermique et comment s'en servir ?
Un disjoncteur est par définition magnétothermique.
Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le... En savoir plus
Quelle puissance de disjoncteur choisir entre 15 mA, 30 mA ou 60 mA ?
Les valeurs données en milliampères ne correspondent pas à un disjoncteur, mais à un dispositif différentiel (interrupteur ou disjoncteur différentiel). C’est pourquoi on ne peut pas tout à fait parler de puissance de disjoncteur, mais de sensibilité de 15 mA, 30 mA ou 60 mA.... En savoir plus
Pourquoi installer des disjoncteurs dans un logement ?
La pose de disjoncteurs est indispensable pour toute installation électrique afin d’assurer la protection des circuits et des biens. Le disjoncteur est donc l’un des éléments incontournables de toute installation électrique, au même titre que l’interrupteur différentiel par exemple.... En savoir plus
Quand utiliser un disjoncteur bipolaire pour protéger un circuit ?
Vous avez prévu de rénover votre installation électrique ou d’ajouter un nouveau circuit. Mais voilà : pour l’indispensable dispositif de protection, vous hésitez entre un disjoncteur classique et un disjoncteur bipolaire. Quelle différence ? Un disjoncteur unipolaire + neutre... En savoir plus
Que faire quand un disjoncteur fait du bruit ou chauffe ?
Si un disjoncteur fait du bruit ou chauffe, il est recommandé de contacter un professionnel de l'électricité. En effet, la situation peut présenter un risque d'incendie. Pourquoi un disjoncteur fait du bruit ou chauffe? C’est sa manière de vous signaler qu’il y a un problème sur... En savoir plus
Comment ajouter un disjoncteur au tableau électrique ?
Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à deux types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous devez... En savoir plus
Quel disjoncteur choisir pour protéger un radiateur électrique ?
Dans le cadre d’une rénovation ou d’une installation, vous envisagez de brancher plusieurs radiateurs électriques. Ces convecteurs correspondent à des circuits de chauffage et doivent être branchés sous un disjoncteur d’un certain calibre. Tous les circuits de votre... En savoir plus
Quel disjoncteur installer pour protéger des plaques à induction ?
Dans le cadre de la rénovation de votre cuisine, vous envisagez de remplacer vos plaques de cuisson classiques par de l’induction ? Vous vous demandez si le disjoncteur et le câblage doivent être changés eux aussi ? Pour choisir un disjoncteur pour plaques à induction, il est... En savoir plus
Quel disjoncteur pour protéger les circuits de prises de la cuisine ?
Dans le cadre de la rénovation de votre cuisine, vous vous posez la question de l’installation électrique. Et en particulier des dispositifs de protection : combien faut-il de disjoncteurs pour cette pièce ? Et lesquels choisir pour être certain de sécuriser votre réseau... En savoir plus
Comment choisir le bon disjoncteur, porte-fusible ou coupe-circuit ?
Entre disjoncteur, porte-fusible ou coupe-circuit, votre cœur balance : vous ne savez pas quel dispositif choisir pour la rénovation de votre installation électrique, ou quand il s’agit d’ajouter un nouveau circuit ? En réalité, entre disjoncteur, porte-fusible et coupe-circuit, il... En savoir plus
Comment choisir son disjoncteur ?
Le disjoncteur est l’un des dispositifs essentiels à la sécurité de votre installation électrique. Il protège les biens matériels de votre habitation. Il assure la coupure en charge d’un circuit en cas de surcharge ou de court-circuit. Bien choisir son disjoncteur en respectant... En savoir plus
Comment savoir si un disjoncteur est HS ?
Le disjoncteur divisionnaire peut connaître plusieurs sortes de défaillances : le disjoncteur présente un défaut identifiable visuellement vous soupçonnez un comportement défaillant Si l’un de vos disjoncteurs saute sans cesse, il est fort possible qu’il y ait un... En savoir plus
Comment remettre le courant au disjoncteur ?
Lorsqu’un défaut électrique, comme une surcharge ou court-circuit, est détecté au sein de l’installation électrique, le disjoncteur a pour mission de couper l’alimentation du circuit auquel il est relié.
Le disjoncteur assure un rôle de protection des biens, et coupe... En savoir plus
À quoi sert un disjoncteur ?
Placé dans le tableau électrique en aval de l’interrupteur différentiel, le disjoncteur divisionnaire a pour mission d’assurer la protection d’un circuit électrique auquel il est dédié. Le disjoncteur est calibré selon les besoins en puissance du circuit qu’il alimente en... En savoir plus
Comment marche un disjoncteur ?
Le disjoncteur protège son circuit des surintensités en le coupant en cas de défaut. Celui-ci peut se traduire par un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou par une surcharge (surintensité faible mais de longue durée). Le disjoncteur coupe le circuit afin d’éviter les... En savoir plus
Pourquoi le disjoncteur saute quand j’allume la lumière ?
Le disjoncteur divisionnaire protège son circuit électrique des différentes surintensités qui peuvent advenir comme une surcharge ou un court-circuit.
Le fait que le disjoncteur saute prouve qu’il fonctionne bien et qu’il y a ou peut y avoir un défaut électrique. S’il n’est pas... En savoir plus
Pourquoi le disjoncteur saute quand il fait chaud ?
Le disjoncteur fonctionne suivant deux caractéristiques : la protection magnétique et thermique. La protection magnétique réagira sous l’effet d’une forte surintensité (court-circuit). La protection thermique se déclenche sous l’effet de la chaleur provoqué par une surcharge. Le... En savoir plus
Pourquoi le disjoncteur saute quand il pleut ?
Si le disjoncteur saute quand il pleut, cela peut être dû aux surtensions générées par un orage, à une fuite à la terre d’un circuit extérieur ou à la pluie.
Commencez par inspecter votre tableau électrique et repérez l’élément qui a déclenché. Si la coupure ne provient... En savoir plus
Que faire quand un disjoncteur bourdonne ?
Lorsque dans l’environnement du tableau électrique il se fait entendre un bourdonnement ou grésillement, il est nécessaire d’en identifier la cause. Ce type de bruit peut ne pas être anodin et il convient de régler le problème rapidement. Il peut s’agir d’une simple question de... En savoir plus
Quelle courbe choisir pour un disjoncteur ?
Le disjoncteur protège des courts-circuits mais aussi des surcharges électriques. Chaque circuit électrique est en capacité de supporter une intensité déterminée et en cas de dépassement, le disjoncteur déclenche.
La courbe du disjoncteur correspond au réglage du seuil de... En savoir plus
Quelle marque de disjoncteur choisir ?
Sélectionner son équipement avec soin est gage de sécurité, surtout en matière d’électricité. D’une manière générale, lorsque l’on souhaite s’équiper en matériel électrique, il est conseillé de choisir une marque portant la norme française (NF).
Les matériels... En savoir plus
Pourquoi le disjoncteur saute pendant l’orage ?
Lors d’un orage, il n’est pas rare de voir des coupures d’électricité se produire, soit au niveau de l’installation de l’habitation ou encore de l’alimentation électrique du quartier. En effet, l’orage et la foudre créent des perturbations magnétiques et électriques... En savoir plus
Que faire quand le disjoncteur saute souvent ?
Le disjoncteur, placé directement dans le tableau électrique, a pour but de protéger les circuits qui lui sont associés. Il coupe le courant quand il détecte une surintensité ou un court-circuit.
La première chose à faire est d’identifier l’origine de la coupure qui peut se produire... En savoir plus
Quel ampérage choisir pour un disjoncteur ?
Tout circuit électrique doit être équipé d’un disjoncteur qui permet de protéger les biens contre les surintensités et les courts-circuits.
Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté
La norme NF C 15-100 exige un... En savoir plus
Disjoncteur qui bipe : pourquoi et que faire ?
Un disjoncteur qui « bipe » n’est pas nécessairement inquiétant mais le bruit peut être gênant quotidiennement. Le bip provient probablement d’un produit électronique dans le tableau électrique. Voici comment trouver l’origine du bruit émis par le tableau électrique. En savoir plus
Pourquoi le disjoncteur saute quand j’allume le four et que faire ?
Un disjoncteur qui saute dès que l’on allume le four est particulièrement gênant au quotidien. Il y a plusieurs explications possibles : cela peut découler d’un court-circuit il peut y avoir une surcharge il y a peut-être un problème de calibrage Le disjoncteur... En savoir plus
Disjoncteur qui saute la nuit : pourquoi et que faire ?
Lorsqu’un disjoncteur « saute » la nuit, il peut s’agir simplement d’un bruit provenant du tableau électrique, ou bien d’un disjoncteur qui saute véritablement et coupe le courant.
Une fois que le problème est précisé, il convient de procéder par élimination pour en déterminer... En savoir plus
Quel disjoncteur pour les chaudières gaz, fioul, bois, granulés ou électrique ?
La norme NF C 15-100 précise les conditions de protection électrique du circuit de la chaudière. Qu’elle soit électrique, au gaz, bois ou fioul, la chaudière doit disposer d’un raccordement au tableau électrique qui lui soit dédié. Ce circuit fait partie de la catégorie des circuits... En savoir plus
Quel disjoncteur pour un moteur de portail ?
Vous souhaitez mettre en place un automatisme sur votre portail ou porte de garage, ou installer un nouvel équipement automatique pour moderniser votre habitat ? Découvrez quel disjoncteur choisir pour ces types de moteurs et comment procéder en toute sécurité. En savoir plus
Combien de disjoncteurs par interrupteur différentiel 63 A ?
Chaque disjoncteur assure la protection du circuit qui lui est raccordé contre les surcharges et les court-circuits.
Le nombre maximum de disjoncteurs par interrupteur différentiel est défini dans la norme NF C 15-100. En savoir plus
Comment changer un fusible dans un nouveau tableau ?
Changer un fusible dans un nouveau tableau électrique est relativement simple.
Même si la norme NF C 15-100 n’impose pas de remplacer des fusibles par des disjoncteurs (en dehors des constructions neuves et des rénovations), optez pour la protection de votre installation par disjoncteurs.... En savoir plus
Quel disjoncteur différentiel pour une climatisation ?
A l’approche de l’été, l’envie d’avoir une maison toujours fraîche pendant les grosses chaleurs se fait ressentir !
Vous souhaitez donc installer une climatisation pour votre logement. Mais une question subsiste avant de réaliser vos travaux : comment protéger électriquement ma... En savoir plus
Combien de disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel ?
La norme NF C 15-100 fixe à 8 le nombre maximum de disjoncteurs divisionnaires sous un même interrupteur différentiel. Elle impose aussi de respecter soit la règle de l’amont, soit la règle de l’aval. En savoir plus
Tableaux électriques
Tableau électrique qui grésille, que faire ?
L’origine du grésillement d’un tableau électrique peut provenir d'une cause simple, comme le désserage des bornes à vis. En savoir plus
Comment changer un fusible dans un tableau électrique ?
La norme NF C 15-100 (depuis octobre 2015) impose l’installation de disjoncteurs pour protéger chaque circuit de la maison depuis le tableau électrique. Cependant, les systèmes de protection par fusibles, aussi appelés plombs, sont encore présents dans de nombreux logements. Même si... En savoir plus
Quelles sont les causes de déclenchement d’un disjoncteur ?
Les disjoncteurs sont des dispositifs de protection réglementaires placés dans le tableau électrique de l’habitation.
Leur rôle est d’empêcher qu’une surintensité ou un court-circuit ne vienne endommager les circuits électriques de votre tableau électrique ainsi que vos appareils... En savoir plus
Comment changer les plombs dans mon tableau électrique ?
Les plombs du tableau électrique n’existent plus et ont été remplacés par des cartouches fusibles (avec ou sans témoin). À présent, leur remplacement par des disjoncteurs est préconisé et même rendu obligatoire pour les constructions neuves ou grandes rénovations en raison de leur... En savoir plus
Installation électrique et réseau
Comment fonctionne un disjoncteur ?
Le disjoncteur protège un circuit électrique des surintensités en le coupant en cas de défaut. Ce défaut peut être un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou une surcharge (surintensité faible mais de longue durée). La coupure au niveau du disjoncteur permet... En savoir plus
Combien coûte un changement de tableau électrique ?
Le coût du changement d’un tableau électrique est directement dépendant de la taille du logement et du nombre de circuits à alimenter. En effet, taille du tableau électrique doit s’adapter à la superficie de la maison, et les protections doivent être en nombre suffisant pour alimenter... En savoir plus
Comment déterminer le pouvoir de coupure d’un disjoncteur ?
Le pouvoir de coupure d’un disjoncteur (noté Pdc) correspond à l’intensité maximale à laquelle il va assurer sa fonction de coupure du courant en cas de court-circuit. C’est donc en mesurant cette intensité de court-circuit (notée Icc) que l’on peut en déterminer le pouvoir de... En savoir plus
Quel disjoncteur pour une plaque vitrocéramique ?
La norme NF C 15-100 est la référence en matière d’installation électrique. Elle encadre notamment les solutions de protection qui doivent être mises en place dans le tableau électrique, afin d’assurer la sécurité des personnes et l’intégrité des équipements. La norme NF C... En savoir plus
Quel disjoncteur pour une pompe de piscine ?
Tout comme la salle de bains, l’environnement de la piscine est divisé en plusieurs volumes. Le volume 0 comprend toutes les parties à l’intérieur de la piscine. Le volume 1 s’étend à 2 mètres des bords du bassin et à 2,5m au-dessus du sol, et le volume 2 prend fin à 1,5m du... En savoir plus
Quel disjoncteur pour une VMC ?
Installé dans le tableau électrique, le disjoncteur qui protégera le circuit d’une VMC devra être un disjoncteur divisionnaire. C’est-à-dire qu’en cas de surchauffe ou de court-circuit, ce dernier coupera le courant au départ du circuit de la VMC. Le circuit de la VMC doit comporter... En savoir plus
À quoi servent les différents fils électriques ?
Le fil électrique est constitué d’un matériau conducteur (appelé aussi "âme du fil") et est enveloppé d’une gaine isolante (le plus souvent du plastique). Dans une installation domestique, plusieurs types de fils sont en charge de transporter l’énergie du tableau électrique aux... En savoir plus
Interrupteurs et prises
Comment brancher une applique murale avec interrupteur ?
Une applique murale avec interrupteur intégré se distingue des autres luminaires. Elle ne se commande pas depuis un interrupteur placé à l’entrée de la pièce, et ne possède pas non plus de câble doté d’un interrupteur branché sur une prise secteur. L’applique murale se raccorde... En savoir plus
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube