Drivia™ with Netatmo, l’essentiel pour un tableau électrique connecté

HABITATION

Pour amplifier l’efficacité d’un logement et répondre aux enjeux de performance énergétique, découvrez la gamme Drivia with Netatmo de commandes et produits de mesure connectés.

Proposez ainsi à vos clients de mesurer leurs consommations et d’agir sur leurs appareils énergivores (chauffe-eau, véhicule électrique, pompe de piscine…) via l’application Home + Control depuis leur smartphone.

Avant toute chose, il vous faudra installer le module Control dans le tableau électrique de vos clients. Celui-ci agit comme une passerelle entre la box internet et les produits connectés Drivia with Netatmo.

L'évolution de Drivia with Netatmo permet d’optimiser la gestion de l’énergie solaire grâce à des automatismes avancés. Il intègre un suivi précis des données de production et de consommation, offrant ainsi une visibilité complète sur les performances énergétiques. De plus, il calcule le pourcentage d’autoconsommation, permettant aux utilisateurs de maximiser l’utilisation de leur propre production solaire et de réduire leur dépendance au réseau électrique.

Accès aux rubriques

Améliorer l’efficacité avec Drivia™ with Netatmo

8 produits drivia wn 1222x569

La gamme Drivia with Netatmo comporte 8 produits connectés à installer au tableau électrique :

  • module Control pour connecter l’installation à internet
  • compteurs d’énergie pour suivre la consommation électrique (totale ou d’une ligne spécifique) du logement
  • écocompteur pour suivre la consommation énergétique (totale ou par poste) du logement
  • contacteur pour contrôler les appareils énergivores et optimiser la gestion de l’énergie solaire
  • télérupteur pour piloter l’éclairage
  • contact sec pour piloter tout type de charge et optimiser la gestion de l’énergie solaire
  • délesteur pour éviter les coupures intempestives

Ces solutions Drivia with Netatmo sont simples à mettre en œuvre, s’installent en lieu et place de commandes modulaires non connectées et fonctionnent avec tous les autres produits de l’écosystème Home + Control.

Connecter l'installation à internet

Il est primordial d'installer un pack de démarrage pour installation connectée avec un module control au tableau électrique pour connecter l'installation à internet. 

Information complémentaire

Mesurer et analyser la production et la consommation du logement

L'évolution de Drivia with Netatmo permet d’optimiser la gestion de l’énergie solaire grâce à des automatismes avancés. Il intègre un suivi précis des données de production et de consommation, offrant ainsi une visibilité complète sur les performances énergétiques. De plus, il calcule le pourcentage d’autoconsommation, permettant aux utilisateurs de maximiser l’utilisation de leur propre production solaire et de réduire leur dépendance au réseau électrique.

Information complémentaire

pack ecocompteur drivia wn 350x350
smartphone appli home control detail conso wn px 350x350

Écocompteur connecté

L'écocompteur connecté Drivia with Netatmo permet de mesurer la consommation d’énergie électrique totale du logement. Grâce à l’écocompteur connecté, il est également possible de mesurer séparément les 5 postes de consommation imposés par la RE2020 : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations. Suivez vos consommations détaillées par ligne en euros et en kWh en local, depuis l’écran intégré de l’écocompteur ou sur votre smartphone via l’App Home + Control.

Information complémentaire

compteur energie connecte drivia wn 350x350
smartphone appli home control suivi conso 350x350

Compteurs d'énergie connectés 

Les compteurs d’énergie connectés Drivia with Netatmo permettent de maîtriser la consommation d’électricité totale ou celle d’une ligne spécifique du logement. Vos clients pourront visualiser leur consommation instantanée, c’est-à-dire en temps réel, mais aussi leur historique (hebdomadaire, mensuel ou encore annuel) sous forme de graphiques détaillés. Les consommations sont affichées en euros et en kWh dans l’App Home + Control. Pour surveiller différents circuits électriques, il est possible d’installer plusieurs compteurs électriques.

Piloter et agir sur les postes énergivores

Planifier, contrôler et surveiller les consommations et la production solaire en fonction des habitudes de vie et des branchements des appareils, c’est possible grâce au contacteur, au télérupteur et au contact sec connectés Drivia with Netatmo.

Information complémentaire

contacteur modulaire drivia wn 350x350
smartphone appli home control chauffe eau 350x350

Contacteur connecté

Le contacteur connecté Drivia with Netatmo permet de piloter à distance, depuis son smartphone via l’App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal, les appareils énergivores du logement tels que le chauffe-eau, la pompe de piscine, une prise pour véhicule électrique, etc.

Le contacteur permet aussi d’optimiser la gestion de l’énergie solaire grâce à des automatismes avancés. Il assure le lancement et l'utilisation des charges au moment le plus opportun. Il est possible de lancer son chauffe-eau, sa pompe de piscine ou encore sa borne de recharge pour véhicule électrique lorsqu'il y a un pic de production solaire. Cela offre une visibilité complète sur les performances énergétiques. De plus, il est possible de disposer du pourcentage d’autoconsommation, permettant aux utilisateurs de maximiser l’utilisation de leur propre production solaire et de réduire leur dépendance au réseau électrique.

Information complémentaire

Télérupteur connecté

Le télérupteur connecté Drivia with Netatmo permet de contrôler les circuits d’éclairage (en ON/OFF) via des boutons poussoirs ou des commandes sans fils, mais aussi à distance depuis son smartphone via l’App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal.

Information complémentaire

Contact sec connecté

Le contact sec connecté Drivia with Netatmo permet à vos clients de contrôler tout type d’appareil ayant un bornier très basse tension. Ils pourront, via l’App Home + Control, piloter, mesurer et planifier des plages horaires de fonctionnement de l’appareil. Il s’agit de la solution idéale pour connecter sa borne de recharge pour véhicule électrique !

Optimiser ses consommations

Pour passer à l’action et maîtriser la consommation du logement, installez un délesteur connecté Drivia with Netatmo chez vos clients.

Information complémentaire

Délesteur connecté

Grâce au délesteur connecté Drivia with Netatmo, vos clients pourront optimiser leurs consommations en éteignant de manière progressive et proactive les appareils connectés à l'écosystème "with Netatmo" les plus énergivores.

Information complémentaire

App Home + Control pour piloter en toute simplicité

Grâce à l’application Home + Control à laquelle sont reliés les produits Drivia with Netatmo, vos clients contrôlent leur installation électrique. Ils peuvent ainsi :

  • mesurer et suivre leur(s) consommation(s) en euros et en kWh
  • contrôler à distance et programmer leurs appareils énergivores depuis leur smartphone (lumières, chauffage, chauffe-eau, véhicule électrique, volets roulants,etc.)

Le confort et l’efficacité énergétique au bout des doigts avec Home + Control !

Vidéo

Présentation des produits DRIVIA with Netatmo

1590 € Dépense annuelle moyenne d’énergie pour un foyer (Source : ADEME 2022)
7.7% Économie d’énergie réalisée en mesurant et en analysant les consommations (Source : ADEME 2022)

Information complémentaire

Respecter la RE2020 grâce aux solutions Drivia with Netatmo

Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la RE2020 ou Réglementation Environnementale 2020 régit les exigences en matière d’efficacité énergétique pour tous les bâtiments neufs. L’objectif de la réglementation est de diminuer l’impact environnemental du secteur du bâtiment de plus de 30% d’ici 2030. La RE2020 vise ainsi à construire des bâtiments plus sobres, qui consomment moins. La gamme Drivia with Netatmo répond à ces objectifs en proposant des solutions de maîtrise des consommations.

Vidéos

L’ÉCOSYSTÈME Drivia - distribuer et gérer efficacement l’énergie du logement.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir