Drivia™ COMM : amplifier l’expérience

HABITATION

Pour améliorer la performance des réseaux multimédia et répondre aux besoins croissants de vos clients concernant le télétravail et les loisirs multimédias dans l’habitat, découvrez le coffret de communication Drivia COMM. Celui-ci permet la répartition des flux d’information sans perte de signal.

Installez des prises RJ 45 dans toutes les pièces du logement et reliez-les au coffret pour assurer un réseau optimisé et libérer la bande passante du Wi-Fi.

Accès aux rubriques

Répartir les données

drivia comm femme laptop rj45 1222x569

Le coffret de communication Drivia COMM permet le brassage des prises RJ 45 du logement pour répondre aux besoins des occupants et aux évolutions technologiques futures.

Information complémentaire

LCS3 : la connexion sans outil

Profitez d’une connexion rapide et facile grâce à la connectique sans outils LCS3 intégrée aux Prêts-à-Poser.

La mise en œuvre se fait en 4 étapes :

1. dénuder le câble et passer les brins dans l’épanouisseur

2. plier les fils suivant les repères de couleur puis les couper à ras

3. insérer l’épanouisseur dans le connecteur

4. verrouiller pour assurer la connexion

Libérer le Wi-Fi

drivia comm acces wifi poe joueuse couple 1222x569

Favoriser le réseau RJ 45 pour tous les équipements gourmands en bande passante tels que les télévisions, les consoles de jeux, les ordinateurs ou encore les caméras de surveillance et répartir efficacement le Wi-Fi dans le logement, c'est possible grâce au point d’accès Wi-Fi PoE+

Information complémentaire

Point d’accès Wi-Fi PoE+

Le point d’accès Wi-Fi PoE+ est performant, design et facile à installer et à paramétrer.

Voici ses différentes caractéristiques :

  • Wi-Fi 5
  • semi encastré pour installation dans les supports diamètre 67 mm
  • bouton ON/OFF pour désactiver les ondes émises
  • choix de la puissance
  • faible consommation

Information complémentaire

Respecter la norme NF C 15-100

La norme NF C 15-100 impose l’installation d’un coffret de communication pour tous les logements neufs ou en cas de grosses rénovations. Il est donc primordial d’installer un coffret de communication ainsi que des prises RJ 45 dans les logements de vos clients.

Vidéos

L’ÉCOSYSTÈME Drivia - distribuer et gérer efficacement l’énergie du logement.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir