Écosystème Drivia™ : amplifier la performance de son installation

Habitation

Drivia est un écosystème qui distribue et gère efficacement l’énergie du logement. Il répond à tous les besoins, en neuf comme en rénovation.

Il se décline en 3 familles de produits complémentaires dont la modularité œuvre pour le confort et l'esthétisme (Drivia PROTECT), l’efficacité énergétique (Drivia with Netatmo) et l'amélioration du réseau multimédia (Drivia COMM).

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Enjeu de transition énergétique fort

84% des Français sont préoccupés par leurs dépenses en énergie*.

Dans un contexte de nécessaire prise en compte des consommations énergétiques, il est alors indispensable de fournir à ses clients des solutions complètes pour répondre efficacement à cette préoccupation. 

L’écosystème Drivia offre une réponse aux enjeux d'efficacité énergétique dans le tableau électrique en permettant à vos clients de distribuer et gérer l’énergie de leur logement, tout en respectant la norme NF C 15-100 en vigueur qui veille à la protection des biens et des personnes. 

* Source : les échos 2021

Drivia™ PROTECT : amplifier la confiance
Drivia™ PROTECT : amplifier la confiance

Information complémentaire

Drivia™ PROTECT accueille tous les éléments du tableau résidentiel dans une enveloppe esthétique.

Grâce aux produits et aux accessoires, la mise en œuvre et le raccordement des solutions modulaires se font très simplement.

Information complémentaire

Drivia™ PROTECT : pour une installation sécurisée

  • offre de coffrets s'adaptant à vos projets : choisissez votre coffret selon les caractéristiques du chantier. Le coffret Drivia, disponible de 1 à 4 rangées, en 13 et 18 modules, s'intègre parfaitement dans le logement grâce à son esthétique épurée et sa finition brillante
  • solutions de protection à tous les niveaux : tête d'installation (disjoncteur de branchement ENEDIS BACO), tête de groupe et départs (interrupteurs différentiels et disjoncteurs)
  • solutions de contrôle de l’installation : commandes (contacteur et télérupteur) et appareil de mesure des consommations (écocompteur)
  • solutions de protection renforcée (parafoudres et STOP ARC) et prise modulaire (imposée par la NF C 15-100 en neuf ou rénovation majeure)
  • accessoires et brevets Legrand pour simplifier vos chantiers : ajustez et fixez avec Drivia Clip, associez avec Drivia Easy et plus encore !
Drivia™ with Netatmo : amplifier l’efficacité
Drivia™ with Netatmo : amplifier l’efficacité

Information complémentaire

Drivia with Netatmo répond aux besoins d'efficacité énergétique dans le logement en permettant l'optimisation des consommations et propose ainsi une réelle valeur ajoutée pour toute installation.

Composée de commandes et de produits de mesure connectés, cette gamme allie facilité de mise en œuvre (en lieu et place des commandes modulaires non connectées) et complémentarité avec l’écosystème Home + Control.

Information complémentaire

Drivia™ with Netatmo : pour la maîtrise des consommations

Plusieurs actions possibles depuis un smartphone :

  • mesurer et analyser la consommation du logement pour identifier les postes énergivores grâce à l'écocompteur connecté et aux compteurs d'énergie connectés
  • piloter et agir sur les postes énergivores en planifiant, contrôlant et surveillant les consommations en fonction des habitudes de vie et des branchements des appareils, grâce au contacteur connecté, au télérupteur connecté et au contact sec connecté
  • optimiser les consommations en éteignant de manière progressive et proactive les appareils connectés à l'écosystème "with Netatmo" les plus énergivores grâce au délesteur connecté

À la source de la connectivité ? Le module Control, qui agit comme passerelle entre la box Internet et les produits connectés !

Postes énergivores : ce qu'ils représentent dans votre consommation globale

icones differents secteurs conso 1222x569

Information complémentaire

Home + Control : le pilotage en toute simplicité

Avec l’appli Home + Control, vos clients prennent les commandes de leur installation ! Associée aux éléments Drivia with Netatmo, elle permet de :

  • mesurer et suivre la consommation en € et en kWh
  • piloter et programmer à distance et depuis leur smartphone les lumières, le chauffage, le chauffe-eau, le véhicule électrique ou encore les volets roulants

Home + Control, c’est le confort et l’efficacité énergétique à portée de doigt !

Information complémentaire

RE2020 : la référence en matière de performance énergétique

Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, cette réglementation vise le renforcement de la sobriété énergétique et la prise en compte de l'empreinte environnementale des bâtiments.

Cette réglementation s’applique aux maisons individuelles et logements collectifs dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2022.

1590€ Dépense annuelle moyenne d’énergie pour un foyer (source : Ademe 2022)
7.7% Économie d’énergie réalisée en mesurant et en analysant les consommations (source : Ademe 2022)
Drivia™ COMM : amplifier l’expérience
Drivia™ COMM : amplifier l’expérience

Information complémentaire

Le coffret Drivia COMM est la réponse idéale aux besoins croissants liés au télétravail et aux loisirs multimédias dans l'habitat. Pourquoi ? Parce qu’il permet la répartition des flux d'information sans perte de signal !

Il suffit d’installer des prises RJ45 dans toutes les pièces du logement et des relier au coffret de communication Drivia COMM pour créer un réseau optimisé et libérer la bande passante du Wi-Fi.

Rappel : le coffret de communication est imposé par la norme NF C 15-100 pour tout logement neuf ou rénovation importante.

Information complémentaire

Drivia™ COMM : pour la performance des réseaux multimédia

  • répartition des données : les coffrets de communication permettent le brassage des prises RJ45 du logement pour s’adapter aux besoins du ménage et des évolutions technologiques futures. Les prêts-à-poser sont équipés de la connectique sans outils LCS³ pour une connexion rapide et facile 
  • Wi-Fi libéré : le point d'accès WiFi PoE+ permet de favoriser le réseau RJ45 pour tous les équipements gourmands en bande passante (TV, console de jeux, ordinateur, caméra de surveillance, etc.) afin de répartir le Wi-Fi efficacement dans tout le logement. 
Accompagnement, formations et logiciels
Accompagnement, formations et logiciels

Information complémentaire

poignees mains hommes sourir 350x350
assistance telephonique homme sourir 350x350

Accompagnement tout au long de vos projets

  • accompagnement commercial : quel que soit votre projet, votre responsable commercial Legrand est votre interlocuteur privilégié
  • assistance téléphonique et vidéo à distance : des conseillers sont à votre écoute au Service Relations Pro Legrand pour vous apporter les réponses nécessaires à vos questions

Information complémentaire

235 formation drivia presentielle 350x350
main femme laptop elearning 350x350

Formations dédiées où que vous soyez

3 thématiques en lien avec l’écosystème Drivia :

  • la norme NF C 15-100
  • le logement connecté
  • les réseaux performants avec les coffrets de com

2 modes possibles selon les formations :

  • en présentiel dans l’un de nos centres Innoval, proche de chez vous
  • en e-learning depuis notre rubrique Formations dans l’espace Pro

    Information complémentaire

    laptop legrand config pro 350x350
    homme laptop xlpro3 tableaux 400 350x350

    2 logiciels pour faciliter vos chantiers

    • Legrand Config Pro : intégrez facilement le tableau électrique et ses composants dans vos projets élaborés à partir d’un modèle prédéfini. Coffrets, peignes ou encore disjoncteurs, rien n’est laissé au hasard avec nos propositions de tableaux types
    • XLPro³ Tableaux 400 : concevez la distribution du tableau (jusqu’à 400A), réalisez les schémas électriques des tableaux, gérez l’implantation des tableaux électriques, visualisez le projet et effectuez-en le chiffrage global (prix public)

      Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

      Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

      Découvrir