Drivia™ PROTECT : pour une installation sécurisée et esthétique

Habitation

Avec Drivia PROTECT, tous les éléments du tableau électrique résidentiel sont contenus dans une seule et même enveloppe au design épuré qui s’intègre parfaitement dans le logement.


Grâce aux brevets Legrand et aux accessoires de répartition, le montage est facilité et le raccordement des disjoncteurs, des interrupteurs différentiels et des commandes modulaires se fait simplement, tant en termes de câblage que de mise en œuvre.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Coffrets Drivia™ PROTECT : esthétiques et adaptés à chaque chantier

Le coffret Drivia, épuré, s’intègre parfaitement dans le logement grâce à sa finition brillante et à son anneau chromé qui lui donnent une esthétique résolument contemporaine. Ses portes transparentes ou blanches (au choix) évitent les manipulations accidentelles et protègent l’installation de la poussière.

Pour chaque chantier, quelles que soient les caractéristiques du projet, trouvez le coffret adapté. Les coffrets Drivia sont disponibles de 1 à 4 rangées, en 13 ou 18 modules, avec porte réversible, et peuvent être installés aussi bien en encastré qu’en mural ou sur GTL. Créez le coffret idéal !

Information complémentaire

Protéger les personnes et l'installation

Drivia PROTECT protège les personnes, avec des protections différentielles (disponibles en type A, AC, F, B, 30 et 300 mA) en puissance limitée avec connexions automatiques adaptées aux peignes de répartition.


Les circuits de l’installation sont protégés par les disjoncteurs Phase + Neutre, une seule référence pour tous vos chantiers (pouvoir de coupure : 4,5 kA) disponibles en connexion auto/auto, auto/vis ou vis/vis.

Information complémentaire

Drivia, pour plus de sécurité

Les parafoudres protègent les installations de la foudre et de son courant qui pourraient provoquer une surtension sur les produits et les endommager. 

Les disjoncteurs STOP ARC renforcent la protection des logements contre les courts-circuits, les surcharges électriques ou les défauts d'arcs, pour prévenir les risques d’incendie d'origine électrique.

Les prises modulaires, imposées par la norme NF C 15-100 pour les logements neufs et en rénovation majeure, permettent le branchement sécurisé d'appareils à proximité d'un tableau électrique et comportent une protection en contact direct de IP2X.

Information complémentaire

Écocompteur, télérupteur et contacteur : pour mesurer et commander l'installation

L'installation d'un écocompteur dans le tableau électrique de vos clients permet la mesure en temps réel des consommations ainsi que la consultation de la consommation de gaz et d'eau. La RE2020 impose la mesure de 5 postes de consommation pour toute nouvelle construction. L'écocompteur doit être protégé par un disjoncteur. 


Le télérupteur et le contacteur permettent le pilotage des produits du logement. Plus précisément, le télérupteur permet l'allumage et l'extinction d'une charge à l'aide de boutons poussoirs au niveau de plusieurs points de commande, et le contacteur alimente en énergie une charge pendant notamment les périodes de tarification heures creuses des fournisseurs d'énergie.
 

Information complémentaire

Drivia™ Liberty, Drivia™ Clip et Drivia™ Easy : simplifier et faciliter l'organisation du tableau électrique

Drivia Liberty permet :

  • avec le rail extractible via des clips latéraux : la réorganisation optimisée des rangées du tableau
  • avec le rail pivotant en position basse pour la mise en place du peigne réversible : la répartition horizontale simplifiée
  • avec le peigne d’alimentation verticale : l’alimentation de chaque rangée sans repiquage des interrupteurs différentiels placés en tête de rangée

Drivia Easy permet l’association verticale ou horizontale des coffrets, et Drivia Clip permet leur ajustement en hauteur et leur fixation.

Vidéos

L’ÉCOSYSTÈME Drivia - distribuer et gérer efficacement l’énergie du logement.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir