Bac d'encastrement Drivia : gagnez du temps au montage

Techno

A la fois fonctionnel et esthétique, le bac d'encastrement Drivia est particulièrement facile à monter, à installer et à câbler grâce aux systèmes Drivia Flix et Drivia Grip. Ces brevets déposés facilitent la tâche et font gagner un temps précieux lors de l'installation du bac.

Information complémentaire

drivia encastrement bac 700x350
drivia flix brevet 350x350 drivia grip brevet 350x350

Drivia Flix et Drivia Grip, pour un montage optimisé

Les systèmes brevetés Drivia Flix et Drivia Grip simplifient le montage du bac d’encastrement Drivia par une seule personne grâce à  :

  • un cadre léger pour un réglage d'aplomb plus simple
  • un système coulissant du fond du bac pour un ajustement facilité
  • une ouverture haute ou basse facilitant la gestion des gaines
  • une plaque passe-câble permettant le plaquage des gaines en fond de bac

Information complémentaire

drivia clip et easy 700x350
drivia clip 350x350 drivia easy 350x350

Drivia Clip et Drivia Easy, pour accélérer l’installation

Le bac d'encastrement Drivia permet d'accueillir les astuces de montage et de câblage Drivia clip et Drivia Easy pour une solution complète : 

  • fixation murale facilitée : l’astuce brevetée Drivia Clip permet un ajustement précis
  • association facilitée entre deux coffrets grâce au système de cavaliers de liaison horizontale et verticale Drivia Easy

Autres astuces facilitant le cablage : 

  • tenue de la porte renforcée : des charnières intégrées, discrètes et résistantes
  • repérage ergonomique : porte-repères basculants et rigides, livrés montés

Information complémentaire

drivia liberty brevet 350x350
drivia peignage rangee 350x350 drivia cablage 350x350

Drivia Liberty, pour un confort de câblage amélioré

Avec le système Legrand Drivia Liberty, le bac Drivia est très facile à câbler :

  • un rail extractible via de simples clips latéraux pour une réorganisation aisée des rangées
  • un peignage à la rangée facilité avec le rail en position basse
  • un câblage plus facile avec le rail en position haute

Information complémentaire

Drivia : un programme complet pour les professionnels

Drivia est le programme Legrand dédié au tableau électrique pour le résidentiel et le petit tertiaire.

Il propose un vaste choix de matériels, tels que la Gaine Technique Logement, le tableau, le coffret de communication, la porte ou encore les bacs d'encastrement design et fonctionnels.

Actualités

À découvrir aussi