Information complémentaire

Choix simplifié & principe d’installation inchangé
Cette évolution de l’offre simplifie avant tout la sélection des produits en apportant plus de clarté.
Fini le chevauchement de calibres, la segmentation est plus distincte :
- jusqu'à 45A, disjoncteur multicalibre à 15/30/45A
- intensité nominale 60A, disjoncteur monocalibre fixe à 60A
- jusqu'à 90A, disjoncteur multicalibre à 60/75/90A
Côté installation, pas de changement : les disjoncteurs monocalibres 60 A s'installent en lieu et place des disjoncteurs multicalibre 30/60A !
Information complémentaire

Information complémentaire

En existant : la flexibilité pour le client
Les disjoncteurs monocalibres réfs 4 010 51, 4 010 06 et 4 010 52 s'associent au compteur Linky™ aussi bien en existant qu'en neuf.
Pour les installations existantes, un compteur Linky™ est installé chez votre client. Celui-ci ne souhaite pas faire évoluer son contrat qui est stritement inférieur à 12kVA, il n'est donc pas nécessaire de changer son disjoncteur multicalibre par un monocalibre.
Linky™ fonctionne aussi avec des disjoncteurs multicalibres sans aucun problème.
Information complémentaire
PUISSANCE DU CONTRAT | TYPE DE COMPTEUR | DISJONCTEUR D’ABONNÉ |
---|---|---|
3 kVA | Électronique (CBE) ou Électromécanique ou Linky™ | > Multicalibre 15/30/45A réglé à 15A et câbles de section 10 mm² min. |
6 kVA | Électronique (CBE) ou Électromécanique ou Linky™ | > Multicalibre 15/30/45A réglé à 30A et câbles de section 10 mm² min. |
9 kVA | Électronique (CBE) ou Électromécanique ou Linky™ | > Multicalibre 15/30/45A réglé à 45A et câbles de section 10 mm² min. |
12 kVA | Électronique (CBE), Électromécanique ou Linky™ | > Monocalibre 60A réglé à 60A et câbles de section 16 mm² min. |
Information complémentaire

En neuf : la conformité Enedis
Le compteur Linky™, devenu obligatoire dans les installations neuves, nécessite l’utilisation de disjoncteurs d’abonné monocalibre 60A. Avec les disjoncteurs réfs. 4 010 51, 4 010 06 et 4 010 52, vous êtes sûrs de réaliser des installations conformes !
Cette association permet notamment à vos clients de faire évoluer plus facilement leur contrat, en fonction de leurs besoins, sans avoir à faire intervenir un technicien à domicile puisque la puissance souscrite est directement pilotée par le compteur Linky™.
Information complémentaire
PUISSANCE | TYPE DE COMPTEUR | DISJONCTEUR D’ABONNÉ À UTILISER |
---|---|---|
3 à 12 kVA | Linky™ | Monocalibre 60A et câble de section 16 mm² min. |
Rappels : instantané / sélectif / non différentiel, quel choix faire ?
Cas 1 : le disjoncteur d’abonné est distant de moins de 30 mètres de la limite de propriété où est installé le coffret de raccordement au réseau.
Il faut installer un disjoncteur d’abonné différentiel sélectif dans le tableau électrique.
Cas 2 : le disjoncteur d’abonné est distant de plus de 30 mètres du coffret de raccordement en limite de propriété.
Quand le câble reliant le point de raccordement et le tableau électrique fait plus de 30 mètres, la norme impose une protection du câble avec un disjoncteur. Il faut donc prévoir un disjoncteur d’abonné dans le coffret en limite de propriété en plus de celui situé dans le tableau électrique au niveau de la Gaine Technique Logement.
Lorsque l’installation comporte deux disjoncteurs de branchement, le disjoncteur dans le coffret de rue doit être différentiel sélectif et celui dans le tableau électrique doit être différentiel instantané. Le disjoncteur instantané réagira en cas d’incident, sans que le disjoncteur de rue ne déclenche.
Pour ce qui est du disjoncteur d’abonné non différentiel, il est installé en limite de propriété par la Régie locale.