Que dit la règlementation ?
Dans les établissements comportant des locaux à sommeil de type J, O, R ou U qui ne disposent pas d’une source d’alimentation de remplacement (type groupe électrogène), les BAES doivent :
- Soit être complétés par des BAEH
- Soit être de type BAES+BAEH
Cela permet d’assurer un éclairage suffisant pour continuer l’exploitation des zones à sommeil de l’établissement en cas de coupure d’alimentation générale.
Dans ce cas, les BAES d’évacuation (ou les parties BAES des blocs BAES+BAEH) doivent être mis automatiquement au repos pour éviter que leur batterie ne se décharge : leur allumage est alors exclusivement réservé aux situations d’alarme générale d’incendie dans l’établissement et permet l’évacuation du public dans les meilleures conditions.

Télécommande multifonctions connectée
La télécommande multifonctions Connectée Legrand réf. 0 625 20 intègre de base les commandes automatiques de mise au repos et d'allumage des blocs [BAES+BAEH], liées à l'état de l'alimentation générale et de l'alarme incendie.
Elle permet également de mettre l'ensemble des blocs au repos, en cas de coupure volontaire de l'éclairage normal de l'établissement.

Principe de raccordement
L'installation de blocs [BAES+BAEH] SATI Connecté Legrand associés à la télécommande multifonctions connectée réf. 0 625 20 permet de répondre aux exigences réglementaires.
Legrand synthétise et se réfère aux textes publiés aux journaux officiels jusqu’au 10 octobre 2018 inclus
Questions fréquentes
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...