Concevez vos chantiers en tertiaire de proximité

Tertiaire de proximité

XLPro3 Calcul 400 et XLPro3 Tableaux 400 composent le duo incontournable de logiciels gratuits que Legrand met à votre disposition pour chiffrer vous-même vos tableaux électriques en tertiaire de proximité.

Information complémentaire

Commencez avec XLPro³ Calcul 400

Le logiciel XLPro³ Calcul 400 vous permet de réaliser vos notes de calcul. Définissez les caractéristiques électriques de votre installation et le logiciel génère la liste des produits nécessaires ainsi que la note de calcul.

Cette étude est exportable vers XLPro³ Tableaux 400 afin de finaliser votre tableau électrique.

Un assistant aux notes de calcul est intégré au logiciel afin de vous accompagner et de vous rendre autonome dans la réalisation de vos notes de calcul

Information complémentaire

Implantez, organisez et chiffrez avec XLPro³ Tableaux 400

A partir de l’étude exportée d’XLPro3 Calcul 400, le logiciel XLPro³ Tableaux 400 vous permet de finaliser votre étude. Déterminez la répartition adéquate, choisissez l’enveloppe et finalisez le chiffrage de votre étude.

Vous avez maintenant la possibilité d’éditer le dossier complet de votre étude.

Questions fréquentes

Le tertiaire de proximité désigne chez Legrand les ERP (Établissements Recevant du Public) et/ou ERT (Établissements Recevant des Travailleurs) dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. Sont donc concernés les commerces de proximité, les banques et assurances, les...
En savoir plus
La première étape pour réaliser un chantier en puissance surveillée est de faire un bilan de puissance du bâtiment. Il vous permettra de générer la note de calcul grâce au logiciel XLPro3 Calcul. Vous importerez ensuite votre étude dans XLPro3 Tableaux 400 pour chiffrer votre tableau...
En savoir plus
Chez Legrand, le tertiaire de proximité regroupe les ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. La démarche comprend donc des chantiers en puissance limitée et surveillée, catégorisés en 8 typologies de bâtiments. On y retrouve notamment les...
En savoir plus
Grâce à son système de répartition optimisée, Legrand propose une solution qui permet aux différents appareils de coupure et de protection du tableau électrique en tertiaire de proximité, de s’adapter aux contraintes de mises en œuvre. Avec les peignes de répartition horizontale...
En savoir plus
La réalisation d’un chantier petit tertiaire en puissance limitée est possible si la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 36kVA, en monophasé ou en triphasé.   Nous avons regroupé sous l’appellation tertiaire de proximité, l’ensemble des ERP et/ou ERT dont la...
En savoir plus
En tertiaire de proximité, nous avons défini 8 typologies de bâtiments répondant à des chantiers petit ou moyen tertiaire, en puissance limitée ou surveillée, et dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A.   Les protections présentes dans les tableaux...
En savoir plus

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir