- Accueil
- Tableaux électriques et disjoncteurs
- Disjoncteur
- Disjoncteur Phase + Neutre - 16A - bornes à vis - 1 module
Disjoncteur Phase + Neutre - 16A - bornes à vis - 1 module
Ref. 0 928 23
DNX³, disjoncteur Phase+Neutre permet de protéger les appareils de commandes contre les surtensions, à monter dans le tableau électrique, idéal pour les installations résidentielles
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
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Pouvoir de coupure 3000A - Courbe C
- Visualisation immédiate du défaut par la position de la manette
- Pas de fusible à changer, il suffit de réarmer
- Arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
- Accepte le passage du peigne d'alimentation
Information sur la gamme
Les disjoncteurs DNX³ à coupure pleinement apparente sont destinés à la protection et le sectionnement des circuits électriques en Phase + Neutre. Ils permettent de répondre aux contraintes d'installation en résidentiel, avec un pouvoir de coupure de 3000A. Il existe 3 types de connexions : auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto, auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis ou vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis. Un porte-étiquette en face avant du produit permet le repérage des circuits. Ils acceptent le passage du peigne d'alimentation.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
![J'installe un disjoncteur pour un circuit prise de courant](https://img.youtube.com/vi/gPlTyxfIcAU/0.jpg)
- J'installe un disjoncteur pour un circuit prise de courant
Caractéristiques techniques
- Marque Legrand
- EAN/Gencode 3245060928230
- Calibre/courant nominal assigné (In) 16 A
- Tension assignée (Ue) 230 V
- Type de connexion Peigne et câble
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Question sur un produit
Je cherche la notice d'un produit, où la trouver ?
Saisissez le nom du produit ou sa référence dans le champ de recherche, ou rendez-vous dans le menu "Produits". Une fois sur la fiche produit, vous trouverez la notice dans l'onglet "Documentation et conseils de pose". En savoir plus
Contacter un pro
Est-ce que vous pourriez me conseiller un électricien ?
Découvrez le programme des électriciens certifiés Legrand et contactez un électricien près de chez vous. En savoir plus
Revendeurs
Quels sont les magasins qui revendent des produits Legrand ?
Accédez à la carte qui vous permettra de trouver un magasin près de chez vous. En savoir plus
Garantie
Quelles sont les modalités de garantie des produits Legrand ?
Tous les produits Legrand sont garantis deux ans à compter de la livraison (selon ce qui est indiqué sur la facture). Rappel des conditions générales de vente : « Les produits Legrand sont garantis pendant une durée de deux ans après leur livraison, à la condition : -... En savoir plus
Je souhaite échanger un produit qui est encore sous garantie, quelle est la démarche à suivre ?
Pour que la garantie fonctionne, vérifiez tout d’abord que votre produit remplit bien les conditions de garantie des produits Legrand. Si c'est le cas, prenez contact avec le magasin où vous avez effectué votre achat pour lancer la procédure d'échange sous garantie. La garantie des... En savoir plus
Obtenir un certificat de conformité
Comment vérifier que mon produit n'est pas une contrefaçon ?
Pour vérifier la conformité de vos produits Legrand, utilisez le service gratuit "copytracer" en vous rendant sur le site dédié Legrand copytracer. En savoir plus
Disjoncteurs
Combien de prises de courant par disjoncteur ?
Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF C 15-100 limite à : 8 prises électriques protégées par un même... En savoir plus
Quel disjoncteur brancher sur un circuit dédié aux prises de courant ?
Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez... En savoir plus
Quel disjoncteur pour un chauffage électrique avec sèche-serviette ?
Qu’il s’agisse d’installer des radiateurs électriques ou un sèche-serviette dans la salle de bain, votre chauffage électrique doit être protégé par autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits.
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte... En savoir plus
Que faire quand un disjoncteur saute ou ne se réarme pas ?
Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur... En savoir plus
Combien de disjoncteurs brancher sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA ?
La norme NF C 15-100 donne des indications précises sur le nombre de circuits, donc de disjoncteurs, que vous pouvez raccorder sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA. Mais avant toute chose, il s’agit de bien comprendre ce que sont un disjoncteur et un interrupteur différentiel de ce... En savoir plus
Quel disjoncteur choisir pour un circuit dédié à la climatisation ?
Pour mieux vous préparer aux grosses chaleurs de l’été, vous avez décidé d’installer une climatisation dans votre logement. Tous les circuits électriques de votre domicile doivent être branchés sous un disjoncteur dédié, chargé de les protéger et de couper le courant s’il... En savoir plus
Quel disjoncteur pour protéger un circuit électrique dédié à une VMC ?
Une VMC est un élément important dans un logement : la ventilation mécanique contrôlée assure le renouvellement de l’air intérieur, notamment dans les pièces dites « humides » comme la cuisine ou la salle de bain. Chaque circuit de votre installation électrique doit être branché... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un disjoncteur magnétothermique et comment s'en servir ?
Un disjoncteur est par définition magnétothermique.
Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le... En savoir plus
Quelle puissance de disjoncteur choisir entre 15 mA, 30 mA ou 60 mA ?
Les valeurs données en milliampères ne correspondent pas à un disjoncteur, mais à un dispositif différentiel (interrupteur ou disjoncteur différentiel). C’est pourquoi on ne peut pas tout à fait parler de puissance de disjoncteur, mais de sensibilité de 15 mA, 30 mA ou 60 mA.... En savoir plus
Pourquoi installer des disjoncteurs dans un logement ?
La pose de disjoncteurs est indispensable pour toute installation électrique afin d’assurer la protection des circuits et des biens. Le disjoncteur est donc l’un des éléments incontournables de toute installation électrique, au même titre que l’interrupteur différentiel par exemple.... En savoir plus
Dans quel cas utiliser un disjoncteur ou contacteur ?
Disjoncteur et contacteur sont deux éléments qui viennent se placer dans le tableau électrique. Le disjoncteur sert à protéger les circuits électriques et les biens, tandis que le contacteur est un relais électromagnétique permettant d’ouvrir ou de fermer le circuit de manière... En savoir plus
Quand utiliser un disjoncteur bipolaire pour protéger un circuit ?
Vous avez prévu de rénover votre installation électrique ou d’ajouter un nouveau circuit. Mais voilà : pour l’indispensable dispositif de protection, vous hésitez entre un disjoncteur classique et un disjoncteur bipolaire. Quelle différence ? Un disjoncteur unipolaire + neutre... En savoir plus
Que faire quand un disjoncteur fait du bruit ou chauffe ?
Si un disjoncteur fait du bruit ou chauffe, il est recommandé de contacter un professionnel de l'électricité. En effet, la situation peut présenter un risque d'incendie. Pourquoi un disjoncteur fait du bruit ou chauffe? C’est sa manière de vous signaler qu’il y a un problème sur... En savoir plus
Quel disjoncteur choisir pour protéger le circuit dédié à un four ?
Choisir un disjoncteur pour un circuit four revient à sélectionner le dispositif de protection adapté à la puissance de l'appareil. Ainsi, pour éviter toute détérioration due à une surcharge ou un court-circuit, votre four doit être branché sous un disjoncteur d’un certain... En savoir plus
Comment ajouter un disjoncteur au tableau électrique ?
Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à deux types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous devez... En savoir plus
Quel disjoncteur choisir pour protéger un radiateur électrique ?
Dans le cadre d’une rénovation ou d’une installation, vous envisagez de brancher plusieurs radiateurs électriques. Ces convecteurs correspondent à des circuits de chauffage et doivent être branchés sous un disjoncteur d’un certain calibre. Tous les circuits de votre... En savoir plus
Quel disjoncteur installer pour protéger des plaques à induction ?
Dans le cadre de la rénovation de votre cuisine, vous envisagez de remplacer vos plaques de cuisson classiques par de l’induction ? Vous vous demandez si le disjoncteur et le câblage doivent être changés eux aussi ? Pour choisir un disjoncteur pour plaques à induction, il est... En savoir plus
Quel disjoncteur pour protéger les circuits de prises de la cuisine ?
Dans le cadre de la rénovation de votre cuisine, vous vous posez la question de l’installation électrique. Et en particulier des dispositifs de protection : combien faut-il de disjoncteurs pour cette pièce ? Et lesquels choisir pour être certain de sécuriser votre réseau... En savoir plus
Comment choisir le bon disjoncteur, porte-fusible ou coupe-circuit ?
Entre disjoncteur, porte-fusible ou coupe-circuit, votre cœur balance : vous ne savez pas quel dispositif choisir pour la rénovation de votre installation électrique, ou quand il s’agit d’ajouter un nouveau circuit ? En réalité, entre disjoncteur, porte-fusible et coupe-circuit, il... En savoir plus
Comment choisir son disjoncteur ?
Le disjoncteur est l’un des dispositifs essentiels à la sécurité de votre installation électrique. Il protège les biens matériels de votre habitation. Il assure la coupure en charge d’un circuit en cas de surcharge ou de court-circuit. Bien choisir son disjoncteur en respectant... En savoir plus
Comment savoir si un disjoncteur est HS ?
Le disjoncteur divisionnaire peut connaître plusieurs sortes de défaillances : le disjoncteur présente un défaut identifiable visuellement vous soupçonnez un comportement défaillant Si l’un de vos disjoncteurs saute sans cesse, il est fort possible qu’il y ait un... En savoir plus
Pourquoi le disjoncteur saute quand il fait chaud ?
Le disjoncteur fonctionne suivant deux caractéristiques : la protection magnétique et thermique. La protection magnétique réagira sous l’effet d’une forte surintensité (court-circuit). La protection thermique se déclenche sous l’effet de la chaleur provoqué par une surcharge. Le... En savoir plus
Que faire quand le disjoncteur saute souvent ?
Le disjoncteur, placé directement dans le tableau électrique, a pour but de protéger les circuits qui lui sont associés. Il coupe le courant quand il détecte une surintensité ou un court-circuit.
La première chose à faire est d’identifier l’origine de la coupure qui peut se produire... En savoir plus
Disjoncteur qui bipe : pourquoi et que faire ?
Un disjoncteur qui « bipe » n’est pas nécessairement inquiétant mais le bruit peut être gênant quotidiennement. Le bip provient probablement d’un produit électronique dans le tableau électrique. Voici comment trouver l’origine du bruit émis par le tableau électrique. En savoir plus
Pourquoi le disjoncteur saute quand j’allume le four et que faire ?
Un disjoncteur qui saute dès que l’on allume le four est particulièrement gênant au quotidien. Il y a plusieurs explications possibles : cela peut découler d’un court-circuit il peut y avoir une surcharge il y a peut-être un problème de calibrage Le disjoncteur... En savoir plus
Quel disjoncteur pour un moteur de portail ?
Vous souhaitez mettre en place un automatisme sur votre portail ou porte de garage, ou installer un nouvel équipement automatique pour moderniser votre habitat ? Découvrez quel disjoncteur choisir pour ces types de moteurs et comment procéder en toute sécurité. En savoir plus
Combien de disjoncteurs par interrupteur différentiel 63 A ?
Chaque disjoncteur assure la protection du circuit qui lui est raccordé contre les surcharges et les court-circuits.
Le nombre maximum de disjoncteurs par interrupteur différentiel est défini dans la norme NF C 15-100. En savoir plus
Combien de prises peut-on mettre sur un disjoncteur 16 A ?
Le nombre maximum de prises reliées à un disjoncteur 16 A est clairement défini dans la Norme NF C 15-100. En savoir plus
Norme NF C 15-100
Quelle est la norme NF C 15-100 pour la cuisine ?
Les obligations qui touchent à la sécurité et au bon fonctionnement de l’installation électrique sont réunies dans un même document, la norme NF C 15-100. La protection des personnes et des biens, le confort d’utilisation des équipements électriques et la prise en compte des... En savoir plus
Quelle norme NF C 15-100 télécharger ?
Il est légitime de se demander quelle norme NF C 15-100 télécharger, puisque la consultation de ces préconisations est indispensable avant toute intervention sur votre installation électrique. Il n’existe qu’une seule et unique norme NF C 15-100, et c’est la version la plus récente... En savoir plus
Comment rénover d'anciennes installations électriques ?
Les anciennes installations électriques peuvent être dangereuses. Rénover votre installation si celle-ci est trop ancienne est primordial pour assurer votre sécurité et celle des autres occupants du logement. En effet, votre installation électrique doit impérativement respecter la norme... En savoir plus
Quels sont les différents types d'installation électrique ?
En fonction de vos besoins en électricité pour votre logement (bâtiment à équiper, manière dont l’électricité est utilisée, etc.), vous allez réaliser ou faire réaliser différents types de travaux de rénovation électrique. En effet, dans une maison, il existe différents... En savoir plus
Tableaux électriques
Tableau électrique qui disjoncte, que faire ?
Si le tableau électrique disjoncte, c’est qu’une surtension ou un défaut électrique sont présents dans l’installation. Cette disjonction a pour but de protéger les biens et les personnes. Il est alors rassurant, dans un premier temps, de savoir que le disjoncteur a bien rempli son... En savoir plus
Comment brancher un tableau électrique ?
Brancher un tableau électrique nécessite d’avoir bien préparé votre intervention avant de vous lancer.
Nous allons vous détailler les règles simples à respecter afin de vous conformer à la norme d’installation.
Le tableau électrique centralise toutes les protections électriques... En savoir plus
Comment changer les plombs dans mon tableau électrique ?
Les plombs du tableau électrique n’existent plus et ont été remplacés par des cartouches fusibles (avec ou sans témoin). À présent, leur remplacement par des disjoncteurs est préconisé et même rendu obligatoire pour les constructions neuves ou grandes rénovations en raison de leur... En savoir plus
Installation électrique et réseau
Combien de radiateurs par disjoncteur ?
C’est la norme NF C 15-100 qui régit les obligations en matière d’installation électrique dans un foyer. Pour la sécurité des habitants du logement, elle impose au minimum qu’un circuit spécifique soit alloué aux radiateurs de la maison. L’intensité maximale du disjoncteur qui... En savoir plus
Comment fonctionne un disjoncteur ?
Le disjoncteur protège un circuit électrique des surintensités en le coupant en cas de défaut. Ce défaut peut être un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou une surcharge (surintensité faible mais de longue durée). La coupure au niveau du disjoncteur permet... En savoir plus
Quel disjoncteur pour un congélateur ?
Le congélateur fait partie des appareils électroménagers qui nécessitent la création d’un circuit spécialisé, protégé par un disjoncteur de 20A max et câblé avec des conducteurs de 2.5mm² allant jusqu’à la prise qui lui est dédié. Soyez vigilant à la prise à laquelle vous... En savoir plus
Quel disjoncteur pour une plaque vitrocéramique ?
La norme NF C 15-100 est la référence en matière d’installation électrique. Elle encadre notamment les solutions de protection qui doivent être mises en place dans le tableau électrique, afin d’assurer la sécurité des personnes et l’intégrité des équipements. La norme NF C... En savoir plus
Quel disjoncteur pour une VMC ?
Installé dans le tableau électrique, le disjoncteur qui protégera le circuit d’une VMC devra être un disjoncteur divisionnaire. C’est-à-dire qu’en cas de surchauffe ou de court-circuit, ce dernier coupera le courant au départ du circuit de la VMC. Le circuit de la VMC doit comporter... En savoir plus
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube