Interrupteur

Pour commander vos éclairages : interrupteurs va-et-vient, poussoirs, commande de volets roulants, de VMC, interrupteur connecté, etc.

produit

540 produits
Interrupteur ou va-et-vient témoin avec voyant intégré Appareillage Saillie complet - Blanc
Les Apparents

Interrupteur ou va-et-vient témoin avec voyant intégré Appareillage Saillie complet - Blanc

25,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur temporisé lumineux (voyant fourni) Appareillage Saillie - Blanc
Les Apparents

Interrupteur temporisé lumineux (voyant fourni) Appareillage Saillie - Blanc

71,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Vis (x 10) pour encastrement profond dans boite
Batibox

Vis (x 10) pour encastrement profond dans boite

14,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Griffes Mosaic pour encastrement profond
Mosaic

Griffes Mosaic pour encastrement profond

24,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Poussoir lumineux Altège 6A avec connexion à bornes automatiques - finition Nuage
Altège

Poussoir lumineux Altège 6A avec connexion à bornes automatiques - finition Nuage

20,60

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur simple touche + prise de courant sans terre Appareillage Saillie complet - Blanc
Les Apparents

Interrupteur simple touche + prise de courant sans terre Appareillage Saillie complet - Blanc

28,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur simple touche + prise de courant avec terre Appareillage Saillie complet - Blanc
Les Apparents

Interrupteur simple touche + prise de courant avec terre Appareillage Saillie complet - Blanc

23,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur sans fils supplémentaire pour installation connectée dooxie with Netatmo avec plaque blanche
dooxie with Netatmo

Interrupteur sans fils supplémentaire pour installation connectée dooxie with Netatmo avec plaque blanche

57,50

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Pack extension Ambiances Couleurs Céliane with Netatmo 2 commande sans fils et ampoule couleur - blanc
Céliane with Netatmo

Pack extension Ambiances Couleurs Céliane with Netatmo 2 commande sans fils et ampoule couleur - blanc

102,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Comment choisir mes interrupteurs électriques ?

Tout savoir pour bien choisir ses interrupteurs électriques

En savoir plus

Questions fréquentes

Un interrupteur double allumage est un interrupteur doté de deux boutons de commande. Il sert à allumer/éteindre deux éclairages depuis un même endroit, sans encombrement supplémentaire. Il peut aussi être branché en double va-et-vient, associé à un second interrupteur.
Concrètement,...
En savoir plus
Un interrupteur va-et-vient permet de contrôler un circuit d'éclairage dans une pièce par un seul point de commande. Si vous avez besoin de deux points de commande pour piloter un même circuit d'éclairage, vous devez dans ce cas installer deux interrupteurs va-et-vient.
Découvrez...
En savoir plus
Basé sur une technologie radio, l’interrupteur sans fil simplifie l’installation. Il permet de rajouter une commande d’éclairage ou de créer un va-et-vient sans tirer de fils électriques. Une pose non encastrée de votre apparaillage permet de ne pas pratiquer de saigner dans les murs...
En savoir plus
L’interrupteur variateur permet à la fois d’adapter le niveau de lumière pour un meilleur confort visuel (ambiance tamisée) et de réaliser des économies d’énergie (consommation optimisée). Les interrupteurs variateurs sont compatibles avec toutes les lampes dimmable*. Il est...
En savoir plus
Contrairement à un interrupteur unipolaire, un interrupteur bipolaire agit simultanément sur les deux fils conducteurs (la phase et le neutre) pour une sécurité optimale en coupant  complètement le champ électromagnétique. En raison de ses avantages, un interrupteur bipolaire peut être...
En savoir plus

Les interrupteurs

Équipement électrique incontournable : l’interrupteur 

Il existe différents types d’interrupteurs électriques : interrupteur va-et-vient, interrupteur simple, interrupteur double, interrupteur à bouton poussoir, double poussoir, interrupteur de volets roulants électriques, interrupteur variateur de lumière, interrupteur témoin ou lumineux, à extinction automatique, tactilepermutateur, etc.

Appareillage électrique design et discret, les interrupteurs existent dans plusieurs gammes : Art d'AnouldCéliane, dooxie, Altège, Mosaic, Neptune, Plexo, ASL, Profil et en version connectée. Le mécanisme de l’interrupteur sans fil électrique (ou va-et-vient sans fil) permet de commander à distance vos éclairages, prises et appareils électriques.
Les nombreuses plaques de finition permettent d’intégrer parfaitement ces appareillages électriques dans votre décoration intérieure et de s'adapter au mieux avec les matériaux de vos pièces : titaneblancnoir, aluminium etc.

Les interrupteurs filaires muraux (avec fils électriques) peuvent s’installer en encastré avec une boîte d’encastrement, ou en saillie avec un cadre saillie. C’est le même principe pour les prises : prises murales en encastré ou prises en saillie.
Tout-en-un incontournables, les combinés interrupteur d’éclairage et prise simple électrique de courant sont livrés complets (avec boîtier ou cadre 2 postes pour une installation rapide). Alliez interrupteur soft et prise USB en intérieur pour le multimédia et optez pour les solutions étanches en extérieur pour une sécurité optimale.

Pour choisir des prises, choisir des interrupteurs, choisir des interrupteurs variateurs, ou même choisir des tableaux électriques, retrouvez nos guides de choix et l'ensemble de nos produits via nos pages catalogue dédiées : interrupteurs et prises, fichestableaux électriques et disjoncteurs, Maison connectée, rallonges multiprises, enrouleurssonnette, portiers et éclairage, minuteries électroniquesmoulures, goulottes, plinthes et câbles, etc.

Nos tutoriels sont également disponibles pour vous aider et vous accompagner dans l'installation, le montage et assurer le bon fonctionnement de vos produits, pour exemple : installer un interrupteurinstaller un variateur de lumière, installer un va-et-vientetc.

Notre rubrique de FAQ vous permettra, en quelques clics, de répondre à vos questions : qu'est-ce qu'un circuit électriqueComment fonctionne un interrupteur double poussoir ? Comment faire un branchement électrique d'interrupteur ? Comment brancher un appareil en sortie de câbleComment brancher une prise de courant sur un interrupteur ? Comment choisir le bon équipement électrique ? À quoi servent les différents fils électriques ? Comment installer un interruptuer va-et-vient dans une pièce ?

Pour découvrir plus de produits et solutions Legrand, rendez-vous sur le catalogue et parcourez nos multiples rubriques : prises connectéesinterrupteurs et prises, tableaux électriques et disjoncteurs / interrupteur différentiel, maison connectée, rallonges et multiprises, sonnette portier, moulures et goulottes