Griffes Mosaic pour encastrement profond

  • Ref. 0 914 80
  • Mosaic

Griffes pour rattraper les défauts d'aplombs pour une fixation sur des revêtements épais

24,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour fixation d'un mécanisme dans des anciennes boîtes sans vis
  • Compatible avec appareillage Mosaic

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060914806
  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    13mm
  • Hauteur
    5.5mm
  • Profondeur
    26mm
  • Couleur
    Autre

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

75% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

12% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable