Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10A à équiper d'un boitier ou d'une plaque support finition gris

  • Ref. 0 700 40
  • Plexo

Plexo, commande d'éclairage étanche, à compléter soit avec un boitier saillie ou avec un support encastré

9,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • A reçu le prix iF Design Award 2022
Finition Gris

Caractéristiques produit

  • Interrupteur ou va-et-vient 10A avec connexion rapide sans outil et repérage couleur
  • Etanche et robuste IP55 IK08, pour tous les lieux de pose et tous les environnements
  • Finition Gris, l'indispensable pour tous les chantiers

Avantages

  • Etanchéité parfaite dans le temps grâce à une membrane intérieure de l’interrupteur non perforée
  • Le système de clippage assure une forte résistance à la pression des fils

Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre. La reversibilité des boîtiers et supports multipostes facilite la gestion des références sur les chantiers. Produit livré non clipsé pour faciliter l'installation

Les + utilisation

Le mécanisme symétrique à 90° permet un montage à l'horizontale ou à la verticale sur les boitiers saillie ou les supports encastrés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation en intérieur ou extérieur
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971905665
  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Autre
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7046
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Gris
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    70.5mm
  • Hauteur d'appareil
    70.5mm
  • Profondeur d'appareil
    49mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

27% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable