Pack extension Ambiances Couleurs Céliane with Netatmo 2 commande sans fils et ampoule couleur - blanc

  • Ref. 1 991 34
  • Céliane with Netatmo

102,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Facile et rapide à installer, le Pack Extension vous permet de piloter un éclairage supplémentaire via vos commandes sans fils, l'App Home + Control ou la voix grâce aux assistants vocaux. Il est constitué de 2 commandes sans fils connectées et d'une ampoule RGBW (Rouge Vert Bleu et Blanc) multicouleur E27 Zigbee 3.0 dimmable. Complétez votre installation connectée avec les produits "with Netatmo" et les produits certifiés Zigbee 3.0. Personnalisez vos scénarios et profitez d'une configuration intuitive de vos fonctions. Ce Pack Extension nécessite l'installation préalable d'un Pack Démarrage Connecté Céliane with Netatmo
  • Commande sans fils Céliane with Netatmo pour éclairage multicouleurs connecté : permet de lancer 3 ambiances personnalisables (I/II/III) depuis un smartphone (Paramètres/Scénarios) et de piloter l'allumage/l'extinction et la variation d'intensité de l'ampoule LED RGBW (Rouge Vert Bleu et Blanc) - Livrée complète avec plaque finition Blanc, et une pile d’une durée de vie de 8 ans - Fonction led pour indicateur batterie faible
  • Ampoule RGBW (Rouge Vert Bleu et Blanc) multicouleur E27 Zigbee 3.0 dimmable : permet de varier l’intensité lumineuse de votre logement via une commande sans fils connectée On/Off et variation, l’App Home + Control ou par la voix grâce aux assistants vocaux. Elle est à visser dans votre luminaire et à associer à votre commande sans fils connectée via l’App Home + Control de votre smartphone
  • Les stickers sont à coller sur vos interrupteurs existants afin de les maintenir en position "ON". Vous allumerez/éteindrez désormais votre ampoule Zigbee 3.0 depuis vos commandes sans fils connectées, l'App Home + Control ou par la voix grâce aux assistants vocaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer vos interrupteurs existants par vos commandes sans fils connectées grâce aux bornes de connexion fournies dans votre pack
  • Les bornes de connexion (dominos) permettent de raccorder entre eux les fils câblés auparavant sur l'interrupteur existant

Avantages

  • Soyez en permanence connecté à votre logement et personnalisez de nombreuses fonctionnalités à vos besoins (éclairage, volets roulants, consommation d'énergie, chauffage, sécurité...) grâce aux produits connectés Legrand, Netatmo et aux produits d'éclairage compatibles certifiés Zigbee 3.0
  • Complétez votre installation connectée grâce à l’App Home + Control et contrôlez des produits compatibles tels que Netatmo, Somfy, Bubendorff, Aldes ainsi que toutes les marques d’éclairage certifiées Zigbee 3.0
  • Bénéficiez d'une intégration esthétique parfaite à l'installation électrique de votre logement grâce à des produits durables, de qualité

Les + installation

Pour vous faciliter la vie, nos produits sans fils et nos commandes repositionnables vous permettent une installation simple, rapide et sans outils

Les + utilisation

Contrôlez à distance vos éclairages, volets roulants, radiateurs et appareils électriques depuis l'App Home + Control de votre smartphone, par la voix grâce aux assistants vocaux ou via vos interrupteurs et commandes sans fils connectés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nécessite au préalable l'installation d'un pack de démarrage

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972429412
  • Fréquence radio
    2400MHz
  • Système Rollingcode
    Oui
  • Longueur de code (bit)
    128
  • Couverture
    185m
  • Nombre de commandes
    4
  • Avec émetteur radio manuel
    Oui
  • Contact à poussoir radio encastré
    Non
  • Contact à poussoir radio en saillie
    Oui
  • Avec codeur radio
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Couvercle de protection du clavier
    Non
  • Alimentation en courant
    Pile non-rechargeable
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

85% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable