Comment brancher facilement les appareillages modulaires avec les bornes automatiques ?

Dans ce tutoriel, Legrand vous explique comment raccorder facilement et rapidement des appareillages modulaires grâce à la connexion avec bornes automatiques.

Ces types d'appareillages de protection modulaire à bornes automatiques vous garantissent une connexion parfaite, complète et simple. 

Vous souhaitez en savoir plus ? On vous explique comment faire ! 

Image: 
Titre: 
Brancher facilement les appareillages modulaires avec les bornes automatiques
Descriptitf: 
Dans ce tutoriel, Legrand vous explique comment raccorder facilement et rapidement des appareillages modulaires grâce à la connexion avec bornes automatiques.
Afficher les liens vers réseaux sociaux.: 
0

Information complémentaire

instal peigne 1155x700
zoom deconnexion 350x350 ajout disjoncteur 350x350

Branchez vos disjoncteurs et autres appareillages de protection modulaire simplement, pour tous vos chantiers, en utilisant une borne automatique. La gamme d'équipements électriques modulaires avec bornes automatique est plus rapide et plus fiable : la connexion se fait directement sur le rail, vous épargnant de longues séances de vissage. 

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Matériel requis

  • peignes horizontaux
  • interrupteur (ou bloc) différentiel (à choisir parmis les divers références de la gamme Legrand)
  • disjoncteur (à choisir le large choix de la gamme Legrand selon la fonction souhaitée)
  • cordon de repiquage
  • borne de raccordement
  • votre outillage professionnel

Information complémentaire

zoom peigne 350x350
zoom connexion 350x350

Étape 1 : Connecter les circuits

  • Commencez par couper l'alimentation au disjoncteur principal.
  • Insérez un peigne d'alimentation réversible (un côté neutre et un côté phase) qui vous permet de connecter toute une rangée sans visser.
  • Connectez facilement vos circuits en insérant simplement les fils (jusqu'à 4 mm²) et en les clipsant. Le raccordement est alors plus fiable : pas de risque d’avoir une vis qui se desserre, ni de créer un échauffement lié à un mauvais vissage des conducteurs.
  • Pour retirer les fils, il vous suffit d'appuyer avec un tournevis sur l'élément en plastique placé sur la partie supérieure du disjoncteur.

Information complémentaire

zoom repiquage peigne 350x350
zoom ajout dis 350x350

Étape 2 : Ajouter des disjoncteurs

  • Clipsez le nouveau disjoncteur sur le rail et faites-le glisser pour le coller aux disjoncteurs déjà installés.
  • Les bornes automatiques doublées vous permettent de repiquer les peignes.
  • Les cordons de repiquage vous permettent quant à eux d'ajouter des disjoncteurs sur une autre rangée.
  • Pour ajouter un disjoncteur, câblez les fils à la borne de raccordement à connexion automatique puis fixez-la dans la partie supérieure du disjoncteur.

Information complémentaire

Legrand, référence pour l'appareillage modulaire

Legrand vous propose des solutions pour tableaux électriques (disjoncteurs, interrupteurs différentiels, etc) et coffrets de communication (RJ 45, parafoudres, etc) adaptés à vos besoins et à ceux de vos clients et vous accompagne à chaque étape de l'installation des produits ! 

Retrouvez divers accessoires pour le tableau électrique : sectionneurs, rail din, relais, signalisation, fusibles, courbes, etc. 

Découvrez également différents modules à installer dans le tableau électrique pour mesurer les consommations (écocompteur, écocompteur connecté, compteur d'énergie), contrôler les prises et éclairages à distance (contacteur, télérupteur, etc), connecter sa maison (module Control, pack de démarrage modulaire), etc. 

Enfin, retrouvez plusieurs autres catégories de produits dans la marque Legrand, de renommée internationale : interrupteurs et prises (classiques et étanches), prises et bornes de recharge pour véhicule électrique, solutions tertiaires (protection et distribution de l'énergie, sécurité incendie, etc) ...

Questions fréquentes

Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur...
En savoir plus
On parle de coupure du neutre (ou rupture du neutre) lorsque le fil du neutre présente un défaut. Cette coupure concerne principalement les installations alimentées par un régime triphasé. La rupture du neutre peut être causée soit : par le fournisseur d’électricité par...
En savoir plus
Un disjoncteur vient se placer dans le tableau électrique dans le but de protéger un circuit donné. Quand il détecte une surcharge ou un court-circuit, il coupe (disjoncte) le courant (l'électricité) pour éviter que les appareils branchés ou les circuits ne subissent des dommages. Il est...
En savoir plus
Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les effets néfastes d'un courant de fuite (choc électrique). Les disjoncteurs différentiels assurent le même rôle mais ils protègent aussi les équipements électriques contre les sur intensités. L'installation d'un certain...
En savoir plus
Un disjoncteur différentiel est un dispositif de protection modulaire qui vient se placer sur le tableau électrique grâce à des bornes automatiques ou à vis. Le disjoncteur différentiel est un DDR (Dispositif Différentiel Résiduel). Il existe plusieurs types de disjoncteurs : le...
En savoir plus