Onduleur

produit

140 produits
Onduleur tour Keor SPE line-interactive 2000VA avec 8 prises IEC 10A
Keor SPE Tower | ref. 3 110 63

Onduleur tour Keor SPE line-interactive 2000VA avec 8 prises IEC 10A

1091,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor SPE line-interactive 1500VA avec 8 prises IEC 10A
Keor SPE Tower | ref. 3 110 62

Onduleur tour Keor SPE line-interactive 1500VA avec 8 prises IEC 10A

838,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises DE- 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor PDU | ref. 3 103 32

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises DE- 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises IEC- 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor PDU | ref. 3 103 33

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises IEC- 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises IEC - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor | ref. 3 103 31

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises IEC - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

675,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor SP line interactive avec 8 prises IEC - 2000VA 1200W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
Keor SP | ref. 3 101 92

Onduleur tour Keor SP line interactive avec 8 prises IEC - 2000VA 1200W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB

910,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor SP line interactive - 1000VA 600W
Keor SP | ref. 3 101 87

Onduleur tour Keor SP line interactive - 1000VA 600W

Onduleur tour Keor SP line interactive - 1500VA 900W
Keor SP | ref. 3 101 90

Onduleur tour Keor SP line interactive - 1500VA 900W

Onduleur tour Keor SP line interactive - 2000VA 1200W
Keor SP | ref. 3 101 93

Onduleur tour Keor SP line interactive - 2000VA 1200W

Onduleur tour Keor SP line interactive - 600VA 360W
Keor SP | ref. 3 101 81

Onduleur tour Keor SP line interactive - 600VA 360W

Onduleur tour Keor SP line interactive - 800VA 480W
Keor SP | ref. 3 101 84

Onduleur tour Keor SP line interactive - 800VA 480W

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 10000VA 10000W
DAKER DK PLUS | ref. 3 101 77

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 10000VA 10000W

9969,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 2000VA 1800W
DAKER DK PLUS | ref. 3 101 71

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 2000VA 1800W

2092,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 3000VA 2700W
DAKER DK PLUS | ref. 3 101 72

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 3000VA 2700W

2793,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 6000VA 6000W
DAKER DK PLUS | ref. 3 101 74

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 6000VA 6000W

4101,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 1000VA 900W
DAKER DK PLUS | ref. 3 101 70

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 1000VA 900W

1266,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 6000VA 6000W
DAKER DK PLUS | ref. 3 101 76

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 6000VA 6000W

5841,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 5000VA 5000W
DAKER DK PLUS | ref. 3 101 75

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 5000VA 5000W

4975,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 5000VA 5000W
DAKER DK PLUS | ref. 3 101 73

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 5000VA 5000W

3567,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour avec transformateur Keor S - 10000VA 9000W - à équiper de coffret de batterie
Keor S | ref. 3 101 35

Onduleur tour avec transformateur Keor S - 10000VA 9000W - à équiper de coffret de batterie

8279,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour Keor S - 6000VA 5400W - autonomie 17 minutes
Keor S | ref. 3 101 28

Onduleur tour Keor S - 6000VA 5400W - autonomie 17 minutes

7235,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur tour avec transformateur Keor S - 6000VA 5400W - à équiper de coffret de batterie
Keor S | ref. 3 101 29

Onduleur tour avec transformateur Keor S - 6000VA 5400W - à équiper de coffret de batterie

5522,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur

Les onduleurs sont essentiels pour les professionnels de l’électricité afin d’assurer la protection des équipements électriques de l’installation. Dans certains secteurs, une panne du matériel, faute d’énergie, peut être très problématique, et certains processus ne doivent pas être interrompus.

À l’aide de leur technologie spécialisée, les onduleurs ont pour effet de sécuriser l’alimentation électrique et de la protéger des coupures de courant et des variations de tension (surtensions ou sous-tensions). Cela permet d’assurer la continuité de service des réseaux informatiques et des appareils électriques nécessitant une consommation stable et d’avoir ainsi la garantie d’une performance optimale.

Les onduleurs ont une autonomie qui peut varier selon l’environnement, les conditions d’utilisation, ou encore selon la charge. Certains onduleurs disposent de ports USB. D’autres comportent la fonction USB HID pour que les ordinateurs perçoivent le dispositif comme étant une batterie externe. En plus des prises 2P+T, les onduleurs peuvent comporter des sorties IEC. Certaines solutions comportent des unités offrant des puissances supérieures et permettant une gestion avancée en fonction du niveau de décharge des batteries, idéales pour une utilisation pour des équipements pour réseaux ou serveurs informatiques.

Plusieurs types d’onduleurs existent :

Les off-line (pour les équipements non-critiques) sont directement branchés sur une source électrique pour recharger leurs batteries. Ils comportent 8 prises (prises de courant 2P+T, IEC ou DE), ont une autonomie de 10 à 15 minutes et sont monophasés.

Les on-line double conversion permettent de contrôler la tension du courant en permanence. Ils sont plus sécurisés encore (le courant est transformé deux fois) et conviennent parfaitement dans le cas d’une alimentation constamment perturbée par des variations de tension ou pour des serveurs. Les onduleurs on-line double conversion peuvent être à équiper d’un coffret de batterie, monophasé ou triphasé, à équiper de batterie ou avec batterie, et peuvent avoir plusieurs autonomies différentes (5 min, 8 min, 17 min, 27 min, 50 min).

Les line-interactive garantissent un approvisionnement énergétique stable aux équipements informatiques pour en tirer le meilleur parti. Ils sont la solution idéale pour protéger une installation informatique monoposte ou multipostes (postes de travail d’une TPE, par exemple). Les onduleurs Line-interactive ont un disjoncteur intégré, peuvent avoir une autonomie de 10 à 15 minutes ou de 5 à 30 minutes selon les modèles, et comportent des prises IEC, 2P+T, ou encore IEC et 2P+T. Ils peuvent être multiplug, s’installer en version tour, ou bien en rack. Un coffret de batteries externes est également disponible dans cette gamme.

Choisissez le modèle qui correspond à votre chantier. Pour une performance de qualité, les solutions doivent offrir une bonne combinaison de kVA, de capacité de charge et d'autonomie pour répondre aux besoins spécifiques de chaque installation.

Découvrez également les PDU pour alimenter les produits actifs dans les enveloppes 19 pouces, ou encore les Switchs PoE, pour la mise en réseau informatique de coffrets de communication à équiper.