Onduleur tour avec transformateur Keor S - 10000VA 9000W - à équiper de coffret de batterie

  • Ref. 3 101 35
  • Keor S
  • Legrand Energies Solutions

Onduleur monophasé Keor S avec transformateur 10000VA

7961,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Onduleur IGBT : Redresseur IGBT : Parallèle jusqu’à 4 unités : Chargeur supplémentaire pour longues autonomies
  • Puissance :
    - nominale : 10000VA
    - active : 9000W
  • Processeur de signal digital (DSP)

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension d'entrée 195-280 V
  • Fréquence primaire 45-65 Hz
  • Nombre de phases primaires 1
  • Tension de sortie 220-240 V
  • Fréquence secondaire 50-60 Hz
  • Puissance effective de sortie 9000 W
  • Puissance apparente de sortie 10000 VA
  • Nombre de phases secondaires 1
  • SNMP Oui
  • Type de tension AC
  • Hauteur 716 mm
  • Largeur 275 mm
  • Profondeur 776 mm
  • Poids 126 kg
  • Possibilité de gestion du réseau Oui
  • Technologie USV En ligne
  • Type de construction Appareil indépendant
  • Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) 1.5 %
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.9
  • Efficacité totale 91 %
  • Efficacité en mode éco 97 %
  • Contact de commutation hors tension Non
  • Fonction de coupure automatique Non
  • Raccordement d'entrée Raccordement fixe
  • Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe 1
  • EAN/Gencode 3245063101357