Coffret de batterie externe équipé de 2 batteries 2x20x12Ah pour améliorer l'autonomie des onduleurs Keor S

  • Ref. 3 107 45
  • Keor S
  • Legrand Energies Solutions

Batterie pour onduleur Keor S - 2x20x12Ah

4158,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Armoire de batterie
  • Armoire de batteries pour Keor S 6000 - 10 000
  • Armoire avec batteries incluses

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Pile/batterie
  • Accessoire Oui
  • Pièce détachée Non
  • Largeur 275 mm
  • Hauteur 716 mm
  • Profondeur 776 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Plomb
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3560 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode 3245063107458