Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises DE- 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

  • Ref. 3 103 32
  • Keor PDU
  • Legrand Energies Solutions

Keor PDU, onduleur monophasé off-line avec prises en face avant pour équipements dans les coffrets 19'', idéal petit tertiaire


  • Onduleur monophasé Keor PDU composé de 8 prises et d'un port de communication USB HID
  • Puissance :
    - nominale 800VA
    - active 480W
  • Accès face avant pour l'installation et la maintenance

Information sur la gamme

Keor PDU, une solution économique et basse consommation d'énergie

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension d'entrée 160-290 V
  • Fréquence primaire 45-65 Hz
  • Nombre de phases primaires 1
  • Tension de sortie 207-253 V
  • Fréquence secondaire 49-61 Hz
  • Puissance effective de sortie 480 W
  • Puissance apparente de sortie 800 VA
  • Nombre de phases secondaires 1
  • SNMP Non
  • Type de tension AC
  • Hauteur 440 mm
  • Largeur 88 mm
  • Profondeur 150 mm
  • Poids 5.5 kg
  • Autonomie 1 min
  • Possibilité de gestion du réseau Non
  • Technologie USV Hors ligne
  • Type de construction Appareil 482,6 mm (19 pouces)
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.6
  • Efficacité totale 98 %
  • Contact de commutation hors tension Non
  • Fonction de coupure automatique Non
  • Raccordement d'entrée C14
  • Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 8
  • Nombre de raccordements de sortie (type F) 8
  • Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
  • Temperature de stockage 0-40 °C
  • Niveau sonore 40 dB
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Type de charge Universel et LED
  • Avec prise Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) VRLA
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Plomb
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2050 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode 3414971529403