Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 2000VA 1800W

  • Ref. 3 101 71
  • DAKER DK PLUS
  • Legrand Energies Solutions

Daker DK Plus, onduleur tour ou rack monophasé on-line double conversion VFI pour applications IT (serveurs téléphonie...), automation industrielle, applications critiques en envionnement industriel/civil (systèmes de sécurité...)

2092,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Onduleur monophasé Daker DK Plus équipé de batterie - Installation en aval de groupes électrogènes
  • Puissance :
    - nominale : 2000VA
    - active : 1800W
  • Possibilité de tester à distance les principales fonctions, de communiquer par SNMP/Internet/adaptateur réseau, d'accéder aux fonctions de l'onduleur par internet et d'envoyer à l'utilisateur un SMS en cas d'évènements spécifiques
  • Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne référence 310931 - By-pass automatique (intégré) ou manuel (optionnel) garantissant la continuité de l'alimentation pour les charges critiques - Commutateur de by-pass disponible pour la maintenance
  • Autonomie : 10 minutes - Poids : 29,5Kg - Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet et possibilité de connecter une interface contact sec pour commander des voyants de signalisation par exemple

Avantages

  • Ecran LCD pivotant par 1/4 de tour

Les + installation

Version tour convertible en version rack pour installation dans les baies de brassage (profondeur 600mm minimum) avec supports de fixation référence 310952 (à commander séparément - Ports de communication : RS232

Les + utilisation

Affichage des principaux paramètres de l'onduleur sur l'écran LCD en face avant, pivotant par 1/4 de tour

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée
    176-280 V
  • Fréquence primaire
    47.5-63 Hz
  • Nombre de phases primaires
    1
  • Tension de sortie
    228-232 V
  • Fréquence secondaire
    50-60 Hz
  • Puissance effective de sortie
    1800 W
  • Puissance apparente de sortie
    2000 VA
  • Nombre de phases secondaires
    1
  • SNMP
    Oui
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    440 mm
  • Largeur
    88 mm
  • Profondeur
    600 mm
  • Poids
    29.5 kg
  • Temps de pontage à pleine charge
    5 min
  • Possibilité de gestion du réseau
    Oui
  • Technologie USV
    En ligne
  • Type de construction
    Appareil 482,6 mm (19 pouces)
  • Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
    3 %
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie
    0.9
  • Efficacité totale
    91 %
  • Efficacité en mode éco
    97 %
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Raccordement d'entrée
    C14
  • Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
    6
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40 °C
  • Temperature de stockage
    0-50 °C
  • Courant d'alimentation
    13.6-13.6 A
  • Niveau sonore
    50 dB
  • Type de charge
    Universel
  • Avec prise
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    VRLA
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Plomb
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    2400 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3414970826930

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations