By-pass manuel externe pour onduleur Keor LP et Daker DK Plus 1000VA , 2000VA et 3000VA

  • Ref. 3 109 53
  • DAKER DK PLUS
  • Legrand Energies Solutions

Equipement additionnel pour onduleur monophasé on-line double conversion VFI

505,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • By-pass manuel externe pour onduleurs Keor LP, Daker DK Plus
  • Compatible avec onduleurs :
    - Keor LP 1000VA, 2000VA et 3000VA
    - Daker DK Plus 1000VA, 2000VA et 3000VA
  • Accessoire pour onduleur

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    By-pass
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    440mm
  • Hauteur
    88mm
  • Profondeur
    77mm
  • EAN/Gencode
    3245063109537

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations