Prise pour véhicule électrique
En France, comme partout en Europe et dans le monde, les professionnels du secteur électrique sont sollicités pour fournir des équipements permettant de recharger des véhicules électriques (voiture ou deux-roues), que ce soit pour une installation à domicile ou dans les commerces de proximité. La prise de recharge pour véhicule électrique est un composant essentiel pour répondre à cette demande croissante.
La gamme de prises Green'up offre une variété de solutions simples d’utilisation pour la charge des voitures électriques ou hybrides rechargeables en mode 1 ou 2, en réseau monophasé à courant alternatif. Adaptée aux environnements extérieurs et intérieurs, l’offre comprend des prises standards, des prises équipées d’un volet (verrouillable ou non), des coffrets de comptage (pour une infrastructure de réseau électrique auto) ou encore une gamme d’accessoires garantissant fiabilité et étanchéité. Elément clé de l’offre, le pack de démarrage Green'up Access connecté permet de piloter la prise Green’up Access à distance depuis un smartphone via l'App Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal : la garantie de pouvoir par exemple vérifier le bon état de marche de la prise, le suivi de la consommation, etc.
Côté installation, les prises peuvent être installées en saillie, en encastré ou sur pied.
Offrez la simplicité à vos clients pour un coût raisonnable : l'installation d'une prise Green’up à domicile permet à l’utilisateur de recharger la batterie de son véhicule de manière sécurisée grâce aux contacts renforcés par rapport à une prise standard du marché et grâce à des proctections dédiées (disjoncteur + différentiel). Installer une prise Green’up à la maison permet d’avoir un accès direct à la recharge de son véhicule et à moindre coût.
Important : pour garantir la pleine sécurité de l’utilisateur, des équipements complémentaires se révèlent nécessaires, tels qu’un disjoncteur différentiel 30mA de type A ou F.
Vous êtes à la recherche d'une solution avec une capacité de charge plus élevée ? Il existe des solutions adaptées à chaque besoin. Contactez-nous pour en discuter !