Cadre saillie 1 poste Soliroc IK10

  • Ref. 0 778 90
  • Soliroc
  • LEGRAND

Soliroc, cadre antivandale pour les lieux à risques ou sans surveillance, pour installation en saillie des mécanismes Soliroc

110,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cadre saillie Soliroc
  • IK10 - 1 poste
  • 110mm x 110mm x 45mm sauf références 077874 et 077875
  • Reçoit les presse étoupe ISO20

Les + installation

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)

Les + utilisation

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles - Haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Composition Cadre apparent
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Non
  • Nombre de modules 1
  • Nombre de poste(s) 1
  • Sens de montage Horizontal et vertical
  • Forme Carré
  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Gris
  • Transparent Non
  • Avec cadre de recouvrement Non
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou Oui
  • Résistant aux chocs Oui
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Largeur 110 mm
  • Hauteur 110 mm
  • Profondeur 45 mm
  • Largeur d'appareil 110 mm
  • Hauteur d'appareil 110 mm
  • Profondeur d'appareil 45 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK10
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3245060778903

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction