Coffret de comptage Green'up pour réseau électrique auto + disjoncteur de branchement ENEDIS

Green'up, coffret monté câblé pour la création de dérivations individuelles sur réseau électrique auto (colonne horizontale ENEDIS), avec point de charge Green'Up Access Mode 2 protégé par disjoncteur différentiel+disjoncteur de branchement

1724,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Coffret pré-équipé selon la norme NF C 14-100 avec CCPI et platine pour compteur Linky
  • Pour la création de dérivations individuelles sur réseau électrique auto (colonne horizontale ENEDIS)
  • Point de charge Green'Up Access précablé avec disjoncteur différentiel 20A courbe C - 30mA type F - Mode 2
  • Coffret IP 55 / IK 10
  • Equipé d'un disjoncteur de branchement 15/45A - 500mA sélectif

Avantages

  • Recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles avec Green'Up System (à vérifier auprès du constructeur) - Puissance délivrée jusqu'à 3,7kW (16A)
    Coffret livré avec dispositif de recharge mode 2 intégré
  • Permet l'équipement de points de recharge individuels pour les places de parking
  • Intègre le disjoncteur de branchement ENEDIS

Les + installation

Coffret préassemblé et cablé permettant une installation rapide et facile

Les + utilisation

Accès limité à l'utilisateur par fermeture cadenassable - Possibilité de raccordement d'une borne de recharge externe

Information sur la gamme

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mode de pose Saillie
  • Nombres de rangées 1
  • Largeur en nombre de modules 6
  • Type de couverture Porte
  • Finition du couvercle Fermé
  • Type de porte Simple
  • Couvercle/porte transparent(e) Non
  • Porte pour transmission du signal Non
  • Avec serrure Oui
  • Type de fermeture Autre
  • Matériau du boîtier/corps Acier
  • Profondeur d'encastrement 200 mm
  • Hauteur d'encastrement 600 mm
  • Largeur d'encastrement 400 mm
  • Profondeur intérieure 180 mm
  • Borne de mise à la terre Oui
  • Borne à conducteur neutre Oui
  • Rail DIN Oui
  • Avec cadre/support de montage Oui
  • Possibilité de montage en saillie Non
  • Finition CEM Non
  • Résistant aux UV Oui
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Hauteur 600 mm
  • Largeur 400 mm
  • Profondeur 250 mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules) 6
  • Résistance aux chocs (IK) IK10
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Sans halogène Non
  • Equipé de visière de protection antipluie Oui
  • EAN/Gencode 3414972653060

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction