Coffret de comptage Green'up pour réseau électrique auto

Green'up, coffret monté câblé pour la création de dérivations individuelles sur réseau électrique auto (colonne horizontale ENEDIS), avec un point de charge Green'Up Access Mode 2 protégé par disjoncteur différentiel

1579,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret pré-équipé selon la norme NF C 14-100 avec CCPI et platine pour compteur Linky
  • Pour la création de dérivations individuelles sur réseau électrique auto (colonne horizontale ENEDIS)
  • Point de charge Green'Up Access précablé avec disjoncteur différentiel 20A courbe C - 30mA type F - Mode 2
  • Coffret IP 55 / IK 10

Avantages

  • Recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles avec Green'Up System (à vérifier auprès du constructeur) - Puissance délivrée jusqu'à 3,7kW (16A)
  • Permet l'équipement de points de recharge individuels pour les places de parking

Les + installation

Coffret préassemblé et cablé permettant une installation rapide et facile

Les + utilisation

Accès limité à l'utilisateur par fermeture cadenassable - Possibilité de raccordement d'une borne de recharge externe
Coffret livré avec dispositif de recharge mode 2 intégré

Information sur la gamme

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    1
  • Largeur en nombre de modules
    6
  • Type de couverture
    Porte
  • Finition du couvercle
    Fermé
  • Type de porte
    Simple
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Non
  • Avec serrure
    Oui
  • Type de fermeture
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier
  • Profondeur d'encastrement
    200 mm
  • Hauteur d'encastrement
    600 mm
  • Largeur d'encastrement
    400 mm
  • Profondeur intérieure
    180 mm
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Oui
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Finition CEM
    Non
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Hauteur
    600 mm
  • Largeur
    400 mm
  • Profondeur
    250 mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    6
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Sans halogène
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972653053

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction