Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour montage saillie - blanc
- Ref. 0 490 40
- LEGRAND
Thermostat connecté Smarther with Netatmo, permet le contrôle de chauffage individuel en local, à distance par l'App. Home + Control ou par la voix, via un assistant vocal
306,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit éligible Prime Coup de Pouce. En savoir +
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Nécessite une connexion Wi-Fi
- 230V, 5A
- Se pilote avec l'App Home+Control de Legrand
- Pour montage en saillie
- Blanc
Avantages
- Fixé au mur, il peut être installé même sans boîte
- 230V
- La fonction Boost permet d'obtenir un confort plus rapidement
Les + installation
Alimentation sur secteur 230V
Les + utilisation
Possibilité d'associer des têtes thermostatiques
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.588 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p68 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p41 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- RA00175AB_U_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12142AA_FR Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez le nouveau thermostat connecté Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-efficacite-energetique-maitrisez-votre-energie-reduisez-vos-depenses.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de régulation on/off Oui
- Protocole de communication Lié à une marque
- Type d'alimentation électrique 230 V
- Raccordement Tri-quadrifilaire
- Avec récepteur Non
- Plage de mesure 0-40 °C
- Capteur externe Non
- Avec rétraction thermique Non
- Caractéristique de réglage PID
- Auto-apprentissage Oui
- Adapté pour le chauffage Oui
- Nombre de sorties chauffage 1
- Nombre de sorties refroidissement 1
- Ventilation Non
- Valeur différentielle 0.1-1 K
- Différence ajustable Oui
- Type de capteur Autre
- Température affichée Oui
- Avec affichage Oui
- Type d’horloge Horloge hebdomadaire
- Exécution horloge Numérique
- Dérogation Non
- Optimisation Non
- Avec raccord d’eau Non
- Commande Bouton
- Convient pour commande de chauffage au sol Oui
- Convient pour commande de chauffage urbain Oui
- Commande à distance possible Oui
- Compatible IFTTT Non
- Avec détecteur de présence Non
- Réglage dépendant de la météo Non
- Nombre de programmes de mise en marche/arrêt 10
- Finition des contacts Contact inverseur (NO/NC)
- Tension max. contacts 240 V
- Charge de contact max. 5 A
- Classe de protection (IP) IP20
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Largeur 126 mm
- Profondeur 28.1 mm
- Hauteur 87 mm
- Classe de la température de contrôle IV
- Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby) 2 W
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Consommation en veille 9 mA
- Sans halogène Oui
- Mode de pose Saillie
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Code CEI (Pack1) Non applicable
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
- Composition de l'élément (Pack1) Non applicable
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Réseau Wifi
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Amazon Alexa
- Google Assistant
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
- Durée des mises à jour logicielles (années) 3
- EAN/Gencode 3414971920156
Formations et services
Formations
- Formation Legrand - Sobriété énergétique : réaliser des économies d’énergie avec les solutions connectées - PR1203
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning Legrand : Branchés SOBRIÉTÉ - AF0804
- E-learning Legrand : Home + Control : visualiser et contrôler la maison - AF0206
- E-learning Legrand : Home + Control : ajuster les réglages et optimiser l’efficacité énergétique - AF0208
- E-learning Legrand : rendre une maison connectée - AF3202
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Certificats et agréments
Substances réglementées
Questions fréquentes
Disjoncteurs
La norme NF C 15-100 précise les conditions de protection électrique du circuit de la chaudière. Qu’elle soit électrique, au gaz, bois ou fioul, la chaudière doit disposer d’un raccordement au tableau électrique qui lui soit dédié. Ce circuit fait partie de la catégorie des circuits...
En savoir plus Selon la puissance du radiateur électrique, plusieurs disjoncteurs peuvent être utilisés dans le tableau électrique de votre logement. En effet, le calibre du disjoncteur dépend de la puissance du radiateur connecté à protéger. Par exemple, pour protéger un circuit de convecteur...
En savoir plus Domotique et maison connectée
La domotique est plus communément appelée aujourd’hui la maison connectée. Les domaines d'application de la domotique sont nombreux dans le cadre d'une installation électrique existante (rénovation ou amélioration de l'habitat) ou à venir (construction neuve). La domotique vous permet...
En savoir plus Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie et réduire vos consommations ? Installez un programmateur de chauffage Legrand dans votre logement. Également appelé thermostat connecté, le programmateur de chauffage est LA solution pour gérer, à distance, d’où que vous soyez, la...
En savoir plus Depuis le 22 novembre 2024, vos clients ne peuvent plus bénéficier de la prime "Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce" pour l'installation d'un thermostat dans leur logement. En effet, l'arrêté a été publié au Journal officiel le 21 novembre 2024 et a pris effet...
En savoir plus Un thermostat connecté et un thermostat programmable servent tous les deux à piloter le chauffage.
Le thermostat programmable permet d'attribuer des plages horaires de fonctionnement du chauffage sur une période programmée à l'avance. Il donne l'ordre de chauffer lorsque la...
En savoir plus Pour choisir le bon thermostat plusieurs critères à prendre en compte : votre type de chauffage, modèle de chaudière vos besoins et l’usage que vous souhaitez en faire
Si vous souhaitez un usage simple, optez pour un thermostat programmable, en revanche si vous souhaitez...
En savoir plus Opter pour un thermostat connecté est l’assurance de gagner en confort de vie mais aussi de faire des économies d'énergie.
Le Thermostat Intelligent Netatmo et le Thermostat connecté Smarther with Netatmo vous permettent de : programmer la température souhaitée dans votre...
En savoir plus Un thermostat connecté permet de régler, en local ou à distance, la température dans les pièces de la maison, de manière précise et ponctuelle. Selon le modèle choisi, il fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles au bois, au fioul, au gaz.
Vous souhaitez installer un...
En savoir plus Efficacité énergétique
Vous pouvez dès maintenant réduire vos consommations d’énergie dans votre maison grâce aux solutions Legrand qui permettent de mesurer, contrôler et programmer les appareils électriques pour une gestion énergétique optimale de votre logement.
Pour chaque pièce, trouvez des...
En savoir plus Pour parvenir à limiter la hausse du prix de l’électricité sur sa facture, il est indispensable de connaître la consommation de ses appareils. Plusieurs postes de consommation divisent la note finale mais vous pouvez agir sur certains équipements en priorité.
En savoir plus Un foyer français possède en moyenne une centaine d’appareils électriques et électroniques. Vous pouvez diminuer votre consommation d’électricité grâce à nos solutions connectées qui permettent de mesurer, piloter et optimiser l’utilisation de tous vos appareils.
En savoir plus Plusieurs pratiques existent pour réduire sa consommation d’électricité comme adopter des écogestes, privilégier l’utilisation de ses appareils en heures creuses etc.
Pour un maximum de confort et une économie significative, Legrand propose des solutions qui vous aident à agir sur la...
En savoir plus Pour un maximum de confort et une économie significative, Legrand propose des solutions qui vous aident à agir sur la...
Plusieurs pratiques sont à mettre en place pour réduire sa consommation d’énergie, et donc, sa facture d’électricité. On peut par exemple : adopter des écogestes pour réduire ses dépenses au quotidien gérer la température de son intérieur, le chauffage est l’un des...
En savoir plus Dans le cadre de la transition énergétique, l’utilisation de systèmes de régulation de la température sera obligatoire dans tous les logements collectifs à partir de janvier 2027. Anticipez cette réglementation et installez du thermostat connecté Smarther with Netatmo !
Grâce à ses...
En savoir plus Grâce à ses...
L’économie d’énergie est une préoccupation qui nous concerne tous.
Vous pouvez réduire votre consommation énergétique simplement en mettant en place des écogestes, c’est-à-dire des gestes éco-responsables que vous pouvez appliquer dans votre quotidien : utiliser des...
En savoir plus Vous pouvez réduire votre consommation énergétique simplement en mettant en place des écogestes, c’est-à-dire des gestes éco-responsables que vous pouvez appliquer dans votre quotidien : utiliser des...
Vous souhaitez agir sur la consommation énergétique mondiale, à votre niveau ? Commencez par réduire la consommation énergétique de votre maison. En effet, c’est en unissant nos forces et en joignant les efforts de chacun pour réduire notre propre consommation énergétique que nous...
En savoir plus Depuis le 22 novembre 2024, il n'est plus possible de bénéficier de la prime "Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce" de l'État, également appelée "Coup de pouce thermostat".
Cependant, si vous souhaitez diminuer vos consommations et réduire vos factures...
En savoir plus Installation électrique et réseau
Éteindre les lumières de la maison quand elles ne sont pas nécessaires, débrancher les appareils électriques lorsqu’ils ne sont pas utilisés, remplacer les ampoules actuelles par des ampoules LED sont autant de gestes possibles pour faire baisser sa consommation d’électricité.
En...
En savoir plus En...
Faites d’une pierre deux coups en réalisant des économies d’énergie dans votre logement pour à la fois : réduire vos factures d’électricité faire un geste pour la planète
Découvrez le thermostat connecté Smarther with Netatmo, votre allié pour réduire votre...
En savoir plus Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour montage saillie - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main